Przemysł 4.0 to kwestia aplikacji
Inteligentne funkcje czujników to efekt naszych rozległych kompetencji i specjalizacji w dziedzinie produktów, systemów i usług. Opracowujemy całościowe rozwiązania dostosowane do konkretnych potrzeb klientów z wielu branż.
Duża ilość danych to zawsze szansa na wydajniejszą, elastyczniejszą produkcję oraz wyższą jakość. Sukces zależy jednak w dużej mierze od niezawodności źródła danych – czyli od naszych czujników, które rejestrują rzeczywistość, przekształcają ją na sygnały cyfrowe i tworzą w ten sposób podstawę dla łańcucha procesów. Trzeba przy tym dokładnie zdefiniować potrzebne dane. Dzięki naszemu szerokiemu know-how w dziedzinie różnych branż i zastosowań pomagamy klientom w identyfikacji istotnych danych. Dopiero gromadzenie właściwych danych umożliwia kształtowanie niezawodnych procesów produkcyjnych zgodnych z określonym zastosowaniem.
 
Kompetencje w dziedzinie aplikacji na drodze do Przemysłu 4.0
Połączenie elastyczności i wydajności
Optymalna wielkość partii i produkty masowe dostosowane do indywidualnych potrzeb to koncepcje kojarzące się z Przemysłem 4.0. Do ich realizacji wymagane jest elastyczne podawanie produktów do maszyn lub instalacji i dostosowanie do różnych formatów. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu czujników i elementów wykonawczych. Pozwala to na przetwarzanie w maszynie produktów o różnych rozmiarach i kształtach.
Dowiedz się więcej
Połączenie bezpieczeństwa i produktywności
W nowoczesnych fabrykach coraz bardziej zaciera się podział na człowieka i maszynę. Przyszłość należy do zespołów złożonych np. ze współpracujących ze sobą ludzi i robotów. Wymaga to innego typu zabezpieczeń, ponieważ konieczne jest niezwykle elastyczne reagowanie na różne sytuacje.
Dowiedz się więcej
Produkcja oparta na sieci: inteligentne czujniki optymalizują dostępność danych na całej długości łańcucha dostaw
Przemysł stoi przed wyzwaniem, jakim jest stworzenie sieci łączącej maszyny i nadrzędne systemy informatyczne w obszarze produkcji. Za wyzwaniem tym kryje się potrzeba uzyskania zestawienia, które obejmowałoby wszystkie procesy produkcyjne i logistyczne na całej długości łańcucha dostaw aż po realizację zlecenia i dostarczenie produktu do klienta. Przejrzystość wszystkich dostępnych danych jest przy tym niezbędna, aby w elastyczny i wydajny sposób wytwarzać również towary projektowane indywidualnie lub wręcz unikatowe, a także dostosowywać się do wahań popytu.
Dowiedz się więcej
Proszę chwilę poczekać…
Twoje zapytanie jest przetwarzane, co może potrwać kilka sekund.