HDDM+ (High Definition Distance Measurement Plus) to metoda bezkontaktowego pomiaru odległości przez pomiar time-of-flight w wysokiej rozdzielczości. Jest ona stosowana zarówno w dalmierzach, jak i w czujnikach 2D lub 3D LiDAR. Technologia ta może być używana wewnątrz i na zewnątrz budynków do pomiaru odległości względem obiektów, które powodują odbicie rozproszone, i obiektów o charakterze odblaskowym. Zasięg dalmierzy wykorzystujących technologię HDDM+ wynosi nawet 1,5 km w przypadku folii refleksyjnej. W przeciwieństwie do technologii jednoimpulsowych lub korelacji fazowej, w przypadku HDDM+ mamy do czynienia ze statystyczną metodą pomiaru. Oznacza to, że w celu obliczenia odległości czujnik statystycznie analizuje echo wielu impulsów laserowych. Za pomocą technologii HDDM+ można też stworzyć czujniki z funkcją wielokrotnego echo. Umożliwia to pomiar odległości z dużą pewnością, nawet w trudnych warunkach otoczenia.
Przeczytaj szczegółowe informacje na temat HDDM+ w naszym artykule przeglądowym
- Podstawy technologiczne: optyczne dalmierze i czujniki LiDAR, pomiar time-of-flight, metody pomiaru: korelacja fazowa i optyczny pomiar czasu przelotu impulsu
- Zasada działania technologii HDDM+
- Zalety metody
- Możliwości zastosowania, np. zapobieganie kolizjom suwnic na kołach
Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj szczegółowe informacje w naszym artykule przeglądowym
Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj szczegółowe informacje w naszym artykule przeglądowym
Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj szczegółowe informacje w naszym artykule przeglądowym