Kontakt
Opinia

DBV50E - zestaw ECO

  • Kompaktowy system koła pomiarowego cechujący się niewielką głębokością montażową
  • Duże ugięcie sprężyny i duża siła docisku umożliwiające kompensację nierówności powierzchni pomiaru
  • Łatwe i powtarzalne ustawienie naprężenia wstępnego sprężyny
  • Wytrzymały enkoder cechujący się dużym obciążeniem koła i zapewniający niezawodną pracę
  • Koło pomiarowe o obwodzie 200mm, z bieżnikiem O-ring gumowy NBR
  • Licznik MD150EPC – uniwersalny, programowalny, do zliczania impulsów z enkodera; pomiar prędkości i przesunięcia liniowego skalowalny do różnych jednostek pomiarowych; dwa w pełni konfigurowalne wyjścia przekaźnikowe; USB; Modbus

Zestaw ECO 0,1 – rozdzielczość 0,1 mm/1 impuls

Zasilanie 7..30 V DC; sygnał wyjściowy HTL; 

1,5 m przewód.
 

Nr katalogowy

Opis

1079595DBV50E-22EKA2000 
7081831 Moduł licznika
2084709BEF-WF-MRS     Uchwyt L

DFS60B - zestaw BASIC

  • Uniwersalny zestaw z enkoderem programowalnym
  • Adapter montażowy ze sprężyną o dużej sile docisku, 
  • Koło pomiarowe o obwodzie 300mm z bieżnikiem O-ring gumowy NBR
  • Licznik MD150EPC – uniwersalny, programowalny, do zliczania impulsów z enkodera; pomiar prędkości i przesunięcia liniowego skalowalny do różnych jednostek pomiarowych; dwa w pełni konfigurowalne wyjścia przekaźnikowe; USB; Modbus

Zestaw BASIC – rozdzielczość programowalna

Zasilanie 4,5..32 V DC; 1,5 m przewód

 

Nr katalogowy

Opis

1036722  DFS60B-S4PK10000 enkoder
7081831Moduł licznika
4084775BEF-WF36F  adapter montażowy
2049278 BEF-MR010030  koło pomiarowe
1036616 PGT-08-S programator

 

DFV60A - zestaw ADVANCE

  • Zestaw enkodera programowalnego z dwoma kołami pomiarowymi o obwodzie 300 mm z bieżnikiem O-ring gumowy NBR
  • Uniwersalny adapter montażowy ze sprężyną o dużej sile docisku
  • Licznik MD150EPC – uniwersalny, programowalny, do zliczania impulsów z enkodera; pomiar prędkości i przesunięcia liniowego skalowalny do różnych jednostek pomiarowych; dwa w pełni konfigurowalne wyjścia przekaźnikowe; USB; Modbus

 

Zestaw ADVANCE – rozdzielczość programowalna

Zasilanie 4,5..32 V DC; 1,5 m przewód

 

Nr katalogowy

 Opis

1051331    

DFV60A-22PK65536 enkoder
 2056155 
 Ramię montażowe ze sprężyną
 7081831 
 Moduł licznika
 1036616  
 PGT-08-S programator

 

Kontakt: mojenkoder@sick.pl 

Typ koła pomiarowego można zmienić pod kątem wymiaru obwodu i rodzaju bieżnika w zależności od rodzaju powierzchni mierzonej.

 

 

TOP