Coraz więcej pojazdów z silnikiem elektrycznym zamiast silnika spalinowego, coraz więcej „inteligentnych” rozwiązań w pojazdach – rozwój w dziedzinie elektromobilności ma ogromny wpływ na przemysł. Wymagane są nowe koncepcje produkcji i procesy produkcyjne – nie tylko w przypadku producentów samochodów i ich dostawców, lecz także w branży obrabiarek, obsługi i montażu oraz produkcji akumulatorów.
Producenci samochodów i ich dostawcy muszą zdobyć nową wiedzę i umiejętności, które wykraczają poza znane zagadnienia, takie jak wyposażenie wnętrza, opony czy produkcja nadwozi. W samochodach coraz częściej stosuje się wydajne akumulatory, silniki elektryczne i odpowiednie układy elektroniczne. Z uwagi na to produkcja i montaż pojazdów muszą cechować się wysokim stopniem automatyzacji. Jednocześnie rośnie liczba części wykorzystywanych przy produkcji pojazdu. Elementy i podzespoły muszą być niezawodnie wykrywane, sprawdzane i identyfikowane.
Wymagana jest duża wydajność i wysoka jakość procesów:
Elastyczne zarządzanie wieloma częściami:
Prosta droga do osiągnięcia większej wydajności:
Nasza znajomość zastosowań i branż:
Logistyka produkcji staje się inteligentna
Krąg się zamyka – rozwiązania oparte na czujnikach w¬logistyce produkcji również do najmniejszych odstępów w¬procesie produkcji