Continental: zabezpieczenie strefy zagrożenia w maszynach do produkcji opon

2014-04-03

Elastyczny system ochrony strefy zagrożenia w maszynach do produkcji opon w firmie Continental zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa, opłacalności i ergonomii. W ramach międzynarodowego projektu koncern Continental współpracuje z ekspertami z firmy SICK w celu poprawy bezpieczeństwa maszyn do produkcji opon, używanych w 16 fabrykach na całym świecie.

 

Produkcja opon – Continental

 

Punktem wyjścia projektu w firmie Continental była kompleksowa ocena ryzyka różnych typowych maszyn do produkcji opon. Na podstawie ustaleń opracowano koncepcję bezpieczeństwa, która uwzględnia wszystkie zagrożenia mechaniczne z przodu prasy, a także z boku, za i pod nią.   Oprócz wysokich wymagań w zakresie bezpieczeństwa ważną kwestią dla firmy Continental była także opłacalność i wysoki stopień akceptacji wśród operatorów maszyn. Innymi istotnymi czynnikami była również duża elastyczność przy obsłudze sąsiednich maszyn i wykorzystanie miejsca. Ważna była ponadto integracja wszystkich elementów bezpieczeństwa maszyny przy krótkich czasach wyłączenia i szybkie uruchomienie.   Firma SICK sprostała tym wymaganiom i opracowała dla firmy Continental rozwiązanie unikatowe na światową.

 

Sim-4-Safety

 

Skaner laserowy kontroluje jednocześnie cztery pola ochronne

W celu zapewnienia najważniejszej ochrony strefy zagrożenia z przodu maszyny, gdzie pracują operatorzy maszyny, laserowy skaner bezpieczeństwa S3000sterownik bezpieczeństwa Flexi Soft firmy SICK monitorują jednocześnie nawet cztery pola ochronne.   Tym samym jeden laserowy skaner bezpieczeństwa kontroluje jednocześnie maksymalnie cztery pola ochronne, tzn. bez przełączania pola ochronnego, a więc bez dodatkowych czasów reakcji i niepotrzebnych wyłączeń bezpieczeństwa sąsiednich maszyn. Pozwala to zabezpieczyć cztery niebezpieczne ruchy, zarówno maszyny, jak i przyległych elementów instalacji. Dzięki temu można zapewnić maksymalną elastyczność podczas obsługi maszyn pracujących obok siebie oraz procesów produkcyjnych przy minimalnych wymaganiach sprzętowych.   Elastyczność skanera S3000 oraz doświadczenie programistów z firmy SICK sprawiły, że stało się to możliwe.

 

 

SICK pomaga firmie Continental we wdrożeniu rozwiązania w zakładach na całym świecie

„Należy zapewnić rzeczywiste bezpieczeństwo maszyn do produkcji opon” – podkreśla Timo Kuss, kierownik ds. projektów globalnych i kierownik działu budowy urządzeń w firmie Continental w Akwizgranie. W tym celu potrzebujemy partnera, który jest w stanie oferować i wykonywać niezbędne usługi oraz odbiór maszyn w sposób niezawodny na całym świecie.”

Timo Kuss, kierownik ds. projektów globalnych i kierownik działu budowy urządzeń w firmie Continental Timo Kuss, kierownik ds. projektów globalnych i kierownik działu budowy urządzeń w firmie Continental

Obecnie firma SICK wspiera wprowadzanie koncepcji bezpieczeństwa krok po kroku równolegle w 16 krajach na całym świecie. Obejmuje to spotkania inauguracyjne na miejscu, dodatkowe oceny ryzyka w odpowiednich zakładach produkcyjnych w celu określenia konkretnych regionalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa. Ponadto wsparcie przy realizacji projektów pilotażowych, dostawę niezbędnych elementów bezpieczeństwa oraz uruchomienie systemu bezpieczeństwa, a także odbiór techniczny zgodnie ze specyfikacją. Dbają o to certyfikowani specjaliści ds. bezpieczeństwa z firmy SICK, którzy są dostępni na miejscu w wielu krajach na całym świecie.   Ale to nie wszystko: wdrożenie i niezawodne działanie koncepcji bezpieczeństwa wymaga również obszernej dokumentacji. SICK wspiera producenta opon działaniem i kompetencjami. Zespół SICK zajmujący się współpracującą z firmą Continental przygotowuje na przykład instrukcję eksploatacji urządzeń zabezpieczających do pras produkujących opony i dostarcza instrukcje konserwacji. Oczywiście w języku urzędowym danego kraju.   Bezpieczeństwo i opłacalność ekonomiczna na całym świecie – to wspólny cel firm Continental i SICK!