Bezkontaktowe liczenie osi na kilku pasach ruchu
W przypadku elektronicznych systemów poboru opłat drogowych istotnym czynnikiem wpływającym na wysokość opłaty jest nie tylko przejechany odcinek, lecz także typ pojazdu. Typ pojazdu można określić w oparciu o różne kryteria. Oprócz wielkości i profilu pojazdu pod uwagę bierze się również liczbę osi – jako niezawodną wielkość umożliwiającą dokładne ustalenie klasy pojazdu i wysokości opłaty.
Axle Counter, dodatkowy moduł do systemów profilowania TICx02 i Free Flow Profiler firmy SICK, doskonale sprawdzi się w tych zastosowaniach. Umożliwia precyzyjne wykrywanie i liczenie osi pojazdów nawet na kilku pasach i podczas płynnego ruchu. Rozwiązanie Axle Counter, wyposażone w inteligentne oprogramowanie, przetwarza zdjęcia pojazdów w oparciu o algorytmy Deep Learning. Osie są identyfikowane i zliczane na podstawie dużej ilości danych pozyskanych w ramach procedury uczenia. Moduł składa się z kamery i sterownika. W zależności od liczby osi system można uzupełnić o kolejne kamery. Tym samym Axel Counter pozwala na optymalną rozbudowę systemów profilowania firmy SICK. To rozszerzenie funkcji umożliwia wykorzystanie w wielu zastosowaniach do pobierania opłat drogowych.
Axle Counter: zalety kompaktowego modułu
Instalacja i praca
Rejestrowanie osi na kilku pasach ruchu po zamontowaniu nad jezdnią
- Rejestracja pozycji i liczby osi
- Elastyczny montaż – z boku lub nad jezdnią
- Z uwagi na bezkontaktową detekcję nie jest wymagana ingerencja w nawierzchnię drogi
- Montaż na dużej wysokości chroni przed zabrudzeniami i wandalami
Szybkie uruchomienie i obsługa za pomocą interfejsu internetowego
- Interfejs użytkownika oparty na przeglądarce internetowej umożliwia komfortową konserwację zdalną
Łatwe i niedrogie doposażenie
- Rozwiązanie Axle Counter jest dostępne w pakiecie z istniejącymi systemami profilowania firmy SICK lub może być zamontowane w późniejszym czasie
Duża wydajność i dostępność eksploatacyjna
Wysoki współczynnik detekcji dzięki wykorzystaniu algorytmów Deep Learning
- Dokładność zliczania na poziomie 97%
- Prędkość jazdy do 180 km/h
- Rejestrowanie bardzo długich pojazdów przy wykorzystaniu metody stitchingu („zszywania” kilku kadrów w jedno duże zdjęcie).
- Opcjonalnie druga kamera na każdy pas ruchu jako backup
Wysoka dostępność eksploatacyjna dzięki wydajnej kamerze
- Gotowość do pracy przez całą dobę i 7 dni w tygodniu
- Zintegrowane oświetlenie podczerwone dla trybu nocnego
Zwiększ bezpieczeństwo w transporcie drogowym i szynowym. Systemy profilowania SICK mierzą, wykrywają, klasyfikują, liczą i kontrolują pojazdy w 3D.