4Dpro – THE FLEXIBILITY YOU NEED

Pewna inwestycja w odpowiednie rozwiązanie

Firma SICK oferuje szeroką gamę opracowanych i produkowanych przez siebie rozwiązań do identyfikacji oraz systemów wizyjnych. Niezależnie od tego, jakie rozwiązanie Państwo dzisiaj wybiorą: koncepcja 4Dpro gwarantuje elastyczność także w przyszłości. Wszystkie czujniki 4Dpro są ze sobą kompatybilne i można je wymieniać między sobą. Jednakowe elementy przyłączeniowe, identyczny interfejs użytkownika i koncepcja jednakowych akcesoriów – tę jedyną w swoim rodzaju kombinację nazywamy właśnie 4Dpro.

Korzyści dla użytkownika w przypadku zastosowania czujników 4Dpro

  • Bezpieczeństwo inwestycji dzięki możliwości zmiany jednej technologii na inną.
  • Łatwe uruchomienie – także w przypadku aplikacji obejmujących różne technologie
  • Możliwość szybkiej i elastycznej wymiany dzięki jednakowym elementom przyłączeniowym i funkcji klonowania.
  • Łatwa integracja ze sterownikami PLC przy użyciu bezpłatnych modułów funkcyjnych firmy SICK
  • Niskie nakłady związane z magazynowaniem oraz niskie koszty magazynowania z uwagi na zredukowanie liczby elementów i akcesoriów.

Jednakowe elementy przyłączeniowe

Wszystkie czujniki 4Dpro są wyposażone w jednakowe modułowe elementy przyłączeniowe. Umożliwia to elastyczne podłączenie do sieci przemysłowych przy zapewnieniu wysokiego stopnia bezpieczeństwa procesów. Użytkownik czerpie z tego podwójną korzyść – możliwość łatwego zamówienia i zredukowane nakłady związane z integracją.

Identyczny interfejs użytkownika

Wszystkie czujniki 4Dpro wykorzystują niezależne od konkretnego urządzenia oprogramowanie konfiguracyjne firmy SICK. Pozwala to na szybkie wdrożenie w każdą stosowaną technologię. Dane są przesyłane w żądanym formacie do sterownika, a wejścia i wyjścia czujników 4Dpro można szybko przeanalizować za pomocą monitora zdarzeń.

Koncepcja jednakowych akcesoriów

Wszystkie czujniki 4Dpro mogą współpracować z tymi samymi akcesoriami. Pozwala to zredukować różnorodność wariantów, nakłady związane z magazynowaniem, a tym samym obniżyć koszty magazynowania.

 

Czujniki 4Dpro można rozpoznać na podstawie znaku 4Dpro

4Dpro
4Dpro
Produkty do integracji
Łatwa integracja magistrali
Connection Device Fieldbus
Łatwa integracja czujnika w środowiskach PoE
CDE50
RFID
Identyfikacja transponderów HF za pomocą czytnika RFID do wysokich prędkości procesu
RFH6xx
Identyfikacja transponderów UHF za pomocą czytnika RFID do średnich zasięgów
RFU62x
Identyfikacja transponderów UHF za pomocą czytnika RFID do dużych zasięgów
RFU63x
Identyfikacja transponderów UHF za pomocą czytnika RFID włącznie z rozpoznawaniem przejść
RFU65x
Stacjonarne czytniki kodów kreskowych
Identyfikacja kodu 1D za pomocą łatwego do integracji skanera IO-Link lub Dual Port
CLV61x
Identyfikacja kodu 1D za pomocą niezawodnego skanera z elastyczną koncepcją interfejsów
CLV62x
Identyfikacja kodu 1D za pomocą skanera do trudnych warunków otoczenia i zastosowań HACCP
CLV63x
Identyfikacja kodu 1D za pomocą skanera z dynamiczną ogniskową
CLV64x
Identyfikacja kodu 1D za pomocą skanera z funkcją autofokusu do dużych odległości odczytu
CLV65x
Identyfikacja kodu 1D za pomocą skanera z funkcją autofokusu i śledzenia do wysokiej przepustowości
CLV69x
Systemy wizyjne
Zdjęcie 3D – uniwersalne zastosowanie wewnątrz budynku
Visionary-T
Wydajny czujnik wizyjny 2D do warunków ograniczonego miejsca
InspectorP61x
Uniwersalny czujnik wizyjny z elektryczną regulacją ogniskowania oraz z wytrzymałą obudową
InspectorP62x
Uniwersalny czujnik wizyjny z elastyczną optyką oraz wytrzymałą obudową
InspectorP63x
Szybko i elastycznie – do zadań inspekcji o wysokiej prędkości
InspectorP64x
Szybko i elastycznie – do zadań inspekcji o dużym zasięgu
InspectorP65x
Rozwiązanie do dokładnego pozycjonowania przy składowaniu na regałach w systemie jedno- lub dwumiejscowym
InspectorP Rack Fine Positioning
Wizyjne czytniki kodów
Identyfikacja kodu 1D, 2D i DPM za pomocą kompaktowej kamery – rozwiązanie idealne również do kodów miniaturowych
Lector61x
Identyfikacja kodu 1D, 2D i DPM za pomocą kompaktowej kamery – nadaje się do małych kodów
Lector62x
Identyfikacja kodu 1D, 2D i DPM za pomocą kamery do średnich odległości odczytu
Lector63x
Identyfikacja kodu 1D, 2D i DPM za pomocą kamery – umożliwia detekcję różnych obiektów w dużej odległości
Lector64x/Lector65x

 

4Dpro
4Dpro
Link do modułów funkcyjnych sterownika PLC:

Rozwiązania do identyfikacji
Systemy wizyjne