Kontakt
Opinia

Urządzenia do pomiaru strumienia objętości

Ciągły pomiar strumienia objętości firmy SICK wyznacza nowe standardy

Przepływomierz FLOWSIC100 służy do ciągłego pomiaru strumienia objętości w instalacjach przemysłowych. Jest zgodny z obowiązującymi normami europejskimi i standardami EPA. Ze względu na zasadę pomiaru pozbawioną zjawiska dryftu oraz wysokiej jakości użytych komponentów, urządzenie rzadko wymaga konserwacji. Nadaje się również idealnie do wilgotnych, agresywnych gazów, wysokich temperatur i wysokiego zapylenia.

FLOWSIC150 Carflow jest unikatowym urządzeniem do pomiaru spalin o wysokiej temperaturze w przemyśle motoryzacyjnym.

Filtruj według:

Wyniki

Wynik 1 - 2 z 2

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Rodzina produktów FLOWSIC150 Carflow
Pomiar przepływu strumieniowego spalin w hamowniach pojazdowych i silnikowych do 600°C
  • Ultradźwiękowy pomiar przepływu spalin w czasie rzeczywistym
  • Niezależnie od ciśnienia, temperatury i składu gazów
  • Doskonała dokładność pomiaru
  • Zastosowanie do spalin o temperaturze do 600°C
  • Bezpośredni pomiar nierozcieńczonych spalin
  • Podgrzewany odcinek pomiarowy
  • Minimalne przeciwciśnienie spalin
  • Nie jest potrzebna powierzchnia do ustawienia, przyrząd jest mobilny, oferuje różne możliwości podłączenia
Rodzina produktów FLOWSIC100
Urządzenie do pomiaru przepływu strumienia objętości dla celów ciągłego monitoringu emisji
  • Wytrzymałe przetworniki tytanowe zapewniają wysoką trwałość urządzenia
  • Materiał odporny na korozję do stosowania w agresywnych gazach (opcja)
  • W wersjach H, M i S pomiar na całej średnicy kanału
  • Wersja z sondą pomiarową PR dla obniżenia kosztów, jednostronny montaż na kanale
  • Automatyczna kontrola punktu zerowego i punktu odniesienia

Wynik 1 - 2 z 2

TOP