Kontakt
Opinia

Przepływomierze do pomiaru strumienia masy

Pomiar przepływu strumienia masy gazu od SICK – niezawodny w każdych warunkach

Przepływomierze masowe SICK służą do pomiaru przepływu gazów w przemyśle gazu ziemnego i petrochemicznym. Urządzenia są specjalnie przystosowane do pracy w tych wymagających warunkach i niezawodnie mierzą przepływy różnych gazów. Są dopuszczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem i obliczają przepływ masowy w instalacji za pomocą wbudowanych algorytmów.

Filtruj według:

Wyniki

Wynik 1 - 2 z 2

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Rodzina produktów FLOWSIC100 Flare
Niezawodny pomiar przepływu gazu w pochodniach gazowych
  • Pomiar o wysokiej rozdzielczości i krótki czas odpowiedzi
  • Innowacyjna konstrukcja czujników do bardzo wysokiej prędkości gazu i temperatury gazu do 280 °C
  • Optymalny przesył sygnału także przy ciśnieniu atmosferycznym
  • Instalacja modułu sterującego w odległości do 1000 m od miejsca pomiaru
  • Konfiguracja z jedną i wieloma ścieżkami, opcjonalnie wersja z lancą pomiarową
  • Kontrola punktu zerowego na miejscu wg standardów fabrycznych
  • Cykl kontrolny do automatycznej autodiagnostyki / optymalizacji sygnału
Rodzina produktów FLOWSIC100 Process
Niezawodny i dokładny pomiar przepływu objętościowego w procesach
  • Odporne na korozję przetworniki ze stali nierdzewnej lub tytanu
  • Ciśnienie procesowe do 16 barów
  • Dostępna wersja zabezpieczona przed wybuchem do zastosowania w strefie 2 (ATEX)
  • Hermetyczne przetworniki ultradźwiękowe
  • Pomiar niemal bez straty ciśnienia i bez wpływu na proces
  • Automatyczna kontrola punktu zerowego i punktu odniesienia

Wynik 1 - 2 z 2

TOP