Kontakt
Opinia

Gazomierze

Ultradźwiękowy licznik gazu SICK – jakość, która się opłaca

Każdego dnia gaz ziemny płynie w wielkich ilościach z miejsc wydobycia ogromnymi rurociągami do miejskich gazowni i do odbiorców przemysłowych. Gaz często zmienia przy tym właściciela, a rozliczenia wymagają dokładnych pomiarów. Oferta produktów SICK obejmuje legalizowane i nielegalizowane ultradźwiękowe liczniki gazu dla przemysłu ropy naftowej i gazu. SICK oferuje przy tym odpowiednie rozwiązania do najróżniejszych zastosowań: od wydobycia gazu aż po jego dystrybucję. Wszystkie urządzenia wyróżniają się wysoką dokładnością pomiaru i niezawodnością.

Filtruj według:

Wyniki

Wynik 1 - 5 z 5

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Rodzina produktów FLOWSIC600-XT
The perfect match
  • Łatwa w obsłudze rodzina produktów
  • Automatyczna korekta wpływu ciśnienia i temperatury
  • Dostępność we wszystkich warunkach pracy
  • Technologia PowerIn Technology™ zapewniająca pracę przy podtrzymywaniu zasilania
  • Inteligentna diagnostyka aplikacji za pomocą funkcji i-diagnostics™
  • Możliwość rozbudowy o komputer przepływu przy użyciu metody Connect-and-go
Rodzina produktów FLOWSIC300
Nie-rozliczeniowy pomiar przepływu i nadzorowanie procesów
  • Sprawdzone podzespoły o wysokiej jakości
  • Elastyczna instalacja dzięki modułowej budowie
  • Technologia bezkontaktowych pomiarów ultradźwiękowych bez straty ciśnienia
  • Rozpiętość zakresu pomiarowego powyżej 100:1
  • Możliwość wymiany czujników pod ciśnieniem
  • Niska wrażliwość na pulsacje i szumy regulatora ciśnienia
  • Oddzielna elektronika (maks. 15 m)
  • Pomiar dwukierunkowy z automatyczną diagnostyką
Rodzina produktów FLOWSIC500
Pomiary rozliczeniowe w dystrybucji gazu ziemnego
  • Najnowocześniejsza technika: ultradźwięki
  • Diagnostyka i ciągła kontrola działania
  • Wytrzymały i niezawodny ze względu na brak ruchomych części
  • Wymienny wkład
  • Nie jest potrzebny prosty odcinek wlotowy/wylotowy
  • Odporny na przeciążenie
  • Optymalnie zintegrowane przewartościowanie ilościowe / rejestracja danych
  • Zasilanie z baterii lub iskrobezpieczne zasilanie sieciowe
Rodzina produktów FLOWSIC600
Gazomierz do pomiarów rozliczeniowych i aplikacji procesowych
  • Wysokowydajne przetworniki ultradźwiękowe – do temperatury gazu 280 °C i ciśnień do 450 barg.
  • Bezpośredni układ ścieżki
  • Inteligentne autotesty
  • Kompaktowa i wytrzymała budowa
  • Wbudowany dziennik i rejestrator danych
  • Duży zakres pomiarowy 1:120
  • Pomiar dwukierunkowy
  • Niewielkie zużycie energii: < 1 W
Rodzina produktów FLOWSIC30
Uniwersalny gazomierz ultradźwiękowy do pomiarów wykonywanych przy wydobywaniu gazu
  • Niezawodny i ciągły pomiar
  • Hermetycznie szczelne czujniki tytanowe
  • Konstrukcja dwuprzewodowa z zasilaniem pętli i cyfrowym interfejsem HART®
  • Rozpiętość zakresu pomiarowego 80:1
  • Korpus gazomierza ze stali czarnej ANSI Class 150 bez spawów
  • Wytrzymała konstrukcja gazomierza w przewodami poprowadzonymi wewnątrz
  • Inteligentna diagnostyka gazomierza
  • Wbudowany czujnik temperatury

Wynik 1 - 5 z 5

TOP