Indywidualne i łatwo konfigurowalne przetwarzanie obrazu 2D i 3D – dzięki SICK AppSpace
SICK sprawia, że systemy wizyjne stają się dostępne
Rozwiązania z zastosowaniem przemysłowego przetwarzania obrazu sprawiają, że procesy produkcyjne są bardziej efektywne i konkurencyjne. Ale czy spełniają one zawsze dokładnie Państwa oczekiwania? Teraz oferujemy Państwu rozwiązania wizyjne 2D i 3D, które są dokładnie dopasowane do Państwa potrzeb. Można w związku z tym albo samodzielnie skonfigurować nasze rozwiązania gotowe do użycia – bez pomocy eksperta od systemów wizyjnych lub programisty. Albo też firma SICK oraz jej partnerzy dostosują je dla Państwa, aby zrealizować bardzo nietypowe zastosowania.
Rozwiązania wizyjne, bazujące na naszym ekosystemie SICK AppSpace, pomagają zrobić następny krok w stronę przyszłości i Przemysłu 4.0. Jak? Dzięki SICK AppSpace można stworzyć całkowicie nowe i adaptacyjne rozwiązania do zastosowań w automatyce, w obszarach takich jako kontrola jakości, pozycjonowanie, sterowanie ruchem robotów lub też śledzenie przesyłek.
SensorApp, rozwiązania wizyjne 2D i 3D oraz kamera: zapraszamy do zapoznania się z naszymi rozwiązaniami do systemów wizyjnych
SICK AppSpace – przestrzeń do projektowania własnych aplikacji dla czujników

Ekosystem, w którym możesz samodzielnie lub razem z ekspertami z firmy SICK opracowywać dla swoich czujników własne aplikacje SensorApp. Dla wszystkich zastosowań i technologii – ze wsparciem dynamicznej społeczności programistów. Twoje indywidualne aplikacje SensorApp powstają w oparciu o nasze inteligentne oprogramowanie i algorytmy. SICK AppSpace wspiera przy tym szeroką gamę urządzeń i technologii, np. rozwiązania wizyjne 2D i 3D, skanery LiDAR, urządzenia RFID i produkty integracyjne.
Nasza oferta w zakresie przetwarzania obrazu 2D i 3D
- Doradztwo projektowe
- Projektowanie rozwiązań
- Zarządzanie projektem i instalacja
- Szkolenia
Sposób projektowania
AppSpace – przestrzeń do projektowania własnych aplikacji dla czujników