HIPERFACE DSL® – ewolucja cyfrowa

Interfejs HIPERFACE DSL® oferowany przez firmę SICK, lidera w dziedzinie technologii, to w pełni cyfrowy protokół komunikacyjny, który wymaga minimalnej liczby przewodów łączących sterownik z modułem sprzężenia zwrotnego. – The one cable technology!

HIPERFACE DSL® – korzyści dla użytkownika

Technologia jednokablowa HIPERFACE DSL® zapewnia redukcję kosztów, zajmuje mniej miejsca, jest łatwiejsza w implementacji, a jednocześnie oferuje najwyższy poziom bezpieczeństwa inwestycji oraz maszyn. Protokół jest zaprojektowany w sposób nadmiarowy i umożliwia dzięki temu łatwą realizację funkcji bezpieczeństwa, takich jak np.: bezpiecznie ograniczona prędkość (SLS).

Eliminacja złącza wtykowego systemu sprzężenia zwrotnego zapewnia więcej swobody przy struktura od strony silnika (co jest niezwykle ważne w przypadku małych siłowników). Za pomocą funkcji dodatkowych, takich jak elektroniczna tabliczka znamionowa, histogram okresu użytkowania oraz przesyłanie dodatkowych wartości pomiarowych (temperatura i wibracje) interfejs HIPERFACE DSL® przekształca dzięki systemom sprzężenia zwrotnego firmy SICK każdy siłownik w źródło danych dla zastosowań w Przemyśle 4.0.

  • Mniejsze o 50% koszty podłączenia i zróżnicowania przewodów:

    Dzięki eliminacji drugiego przewodu łączącego z modułem sprzężenia zwrotnego niższe są zarówno koszty podłączenia, jak i zróżnicowanie przewodów – czasem mniej znaczy więcej!

    Większa wydajność:

    Niezwykle szybkie przesyłanie danych procesów przez interfejs HIPERFACE® DSL pozwala zapewnić bardzo wysoką rozdzielczość i dokładność.

    Certyfikacja do poziomu SIL3:

    HIPERFACE® DSL zapewnia wysoką niezawodność i funkcje bezpieczeństwa: interfejs jest zgodny z międzynarodową normą poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa 3 (SIL3).

    Diagnostyka:

    Szybsze i sprawniejsze wykrywanie oraz eliminowanie usterek dzięki autodiagnostyce oznacza jeszcze wyższą jakość.

    Większa płynność pracy:

    Znakomite właściwości pracy obrotowej systemów napędowych w całkiem nowym wymiarze.

    Diagnostyka zdalna:

    Za pomocą wygodnej diagnostyki zdalnej przez Internet prace konserwacyjne są realizowane szybciej i sprawniej.

    Możliwość konserwacji prewencyjnej:

    Dzięki konserwacji prewencyjnej można uniknąć nieplanowanych przestojów w pracy maszyn.

    Większe bezpieczeństwo:

    Bezpieczeństwo funkcjonowania i inwestycji, bezawaryjne działanie instalacji, bezbłędna i szybka praca.

  • HIPERFACE DSL logos
    HIPERFACE DSL logos
  • Tutaj można nabyć oprogramowanie HIPERFACE DSL® Master IP-Core.

    Posiadają Państwo nabytą wcześniej płytę CD ROM IP Core i¬potrzebują aktualizacji oprogramowania? Jeśli tak, prosimy zarejestrować się wsekcji My SICK .


    Przejdź do informacji technicznych na temat HIPERFACE DSL® Master IP-Core

     

  • HIPERFACE DSL® from SICK: the digital evolution | SICK AG

    f technology: Optical motor feedback for very precise position and speed measurement | SICK AG

    k technology: Compact optical motor feedback system for very precise position and speed measurement | SICK AG

    e technology: Capacitive technology for bearing less motor feedback systems especially for the use in harsh environments | SICKAG

Nasze produkty:

Obrotowe systemy sprzężenia zwrotnego HIPERFACE DSL®
Kompaktowy system sprzężenia zwrotnego silnika do wysoce dynamicznych serwonapędów
EKS/EKM36
Obrotowe systemy sprzężenia zwrotnego HIPERFACE DSL®
Technika napędowa: system sprzężenia zwrotnego HIPERFACE DSL®
EES/EEM37
Magnetische Linear-Encoder
Pomiar przy najwyższych prędkościach do liniowych napędów bezpośrednich
STL/ETL70
Obrotowe systemy sprzężenia zwrotnego HIPERFACE DSL®
System sprzężenia zwrotnego o wysokiej rozdzielczości do dynamicznych serwonapędów
EFS/EFM50
Obrotowe systemy sprzężenia zwrotnego HIPERFACE DSL®
Bardzo wysoka wydajność serwonapędów: systemy sprzężenia zwrotnego HIPERFACE DSL®
EDS/EDM35
Obrotowe systemy sprzężenia zwrotnego HIPERFACE®
Aktualizacja systemów sprzężenia zwrotnego do poziomu świata cyfrowego
sCon®
Dokumentacje
HIPERFACE DSL®
Czujniki Smart Motor Sensors
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.
Czujniki Smart Motor Sensors
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.

Czujniki Smart Motor Sensors firmy SICK oferują użytkownikom wiele korzyści.

Dowiedz się więcej