SIRIC® to najnowsza generacja układów ASIC czujników (ASIC = Application Specific Integrated Circuit) firmy SICK. Po raz pierwszy metody cyfrowego przetwarzania sygnałów wkraczają do świata fotoprzekaźników. Czujniki wyposażone w tę technologię są wydajniejsze niż kiedykolwiek dotąd i niezwykle odporne na wszelkie znane oddziaływania optyczne oraz zakłócenia o wysokiej częstotliwości. Jako czujniki i rozwiązania aplikacyjne można płynnie zintegrować je z siecią automatyki.
Fotoprzekaźniki z układami SIRIC® – korzyści dla klienta:
Naszym czujnikom nie przeszkadzają nawet najnowsze lampy energooszczędne. Co więcej, czujniki mogą wręcz “spoglądać” bezpośrednio w oświetlenie hali produkcyjnej. Pozwala to zwiększyć swobodę projektowania instalacji. Ograniczamy czasy przestojów wynikające z awarii czujników, co pozwala zwiększyć dostępność eksploatacyjną instalacji.
Przez zwiększenie rezerwy funkcyjnej można osiągnąć niezawodną detekcję w środowisku przemysłowym, np. w miejscach o dużym zapyleniu. Pozwala to zredukować przestoje instalacji.
Oferta firmy SICK obejmuje całą technologię – od produkcji mikrochipów aż po integrację z fotoprzekaźnikami, nasze rozwiązania można więc dopasować do konkretnych zastosowań lub życzeń klienta w przystępnej cenie.