Ultradźwiękowe przepływomierze gazu
VM400

Kompaktowe urządzenie do bezkontaktowego pomiaru przepływu w tunelach

Twoje korzyści

  • Minimalne zużycie i długie okresy między konserwacjami
  • Niezawodny pomiar nawet przy niewielkich prędkościach powietrza
  • Niskie koszty inwestycji
  • Minimalna pracochłonność instalacji
  • Łatwe włączanie w systemy kontroli

Dokładne specyfikacje urządzenia i parametry produktu mogą się różnić i zależą od danego zastosowania i specyfikacji użytkownika.
Zgodnie z art. 2 (4) produkt ten nie jest objęty zakresem obowiązywania dyrektywy RoHS 2011/65/WE oraz nie jest przeznaczony do zastosowania w produktach objętych zakresem obowiązywania tej dyrektywy. Więcej informacji można znaleźć w Informacjach o produkcie.

Przegląd

Kompaktowe urządzenie do bezkontaktowego pomiaru przepływu w tunelach

Przyrząd do pomiaru prędkości przepływu VM400 to kompaktowe, zajmujące niewiele miejsca urządzenie do ciągłego pomiaru prędkości powietrza punkt po punkcie w tunelach drogowych i kolejowych lub podobnych obiektach infrastruktury transportowej. Urządzenie VM400 można łatwo zamontować w niemal dowolnym miejscu na ścianie tunelu. Przesyłanie wartości pomiarowych i informacji o statusie do systemu kontroli odbywa się za pośrednictwem zintegrowanego interfejsu analogowego lub cyfrowego, a w wariancie VM400E również przez interfejs Ethernet.

Przegląd
  • Nowoczesna technologia ultradźwiękowa do pomiaru bezkontaktowego
  • Duży zakres pomiarowy
  • Kompaktowa konstrukcja urządzenia
  • Bardzo łatwy montaż i uruchomienie
  • Odporność na zanieczyszczenie

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Wielkości pomiarowePrędkość powietrza, Kierunek przepływu, Temperatura
    Zasada pomiaruPomiar różnicy czasu przejścia fali ultradźwiękowej
    ZgodnośćRABT 2006
    Stopień ochronyIP66 / IP67
    Szeregowy
    Rodzaj wbudowaniaRS-232
    FunkcjaWłasny interfejs serwisowy
    Ethernet
    UwagaTylko VM400E
    FunkcjaZintegrowanie z oprogramowaniem SOPAS ET
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania