Ultradźwiękowe przepływomierze gazu
FLOWSIC300

Nie-rozliczeniowy pomiar przepływu i nadzorowanie procesów

Twoje korzyści

  • Niezawodny pomiar przepływu do celów kontrolnych
  • Łatwa instalacja w istniejących przewodach rurowych
  • Ekonomiczne rozwiązanie, szczególnie do rur o średnicach od 12 cali, dzięki możliwości zamocowania na istniejącej rurze i braku własnego korpusu licznika
  • Mniejsze koszty nabycia – narzędzie do wymiany można zastosować do wielu urządzeń
  • Bardzo duża trwałość, gdyż praktycznie nie podlega zużyciu i nie wymaga konserwacji
  • Niskie koszty eksploatacji dzięki zautomatyzowanej diagnostyce i konserwacji zależnej od stanu
  • Nadaje się do instalacji w studzienkach ziemnych dzięki rozdzieleniu czujników i elektroniki, a także dzięki czujnikom ze stopniem ochrony IP68

Dokładne specyfikacje urządzenia i parametry produktu mogą się różnić i zależą od danego zastosowania i specyfikacji użytkownika.
Zgodnie z art. 2 (4) produkt ten nie jest objęty zakresem obowiązywania dyrektywy RoHS 2011/65/WE oraz nie jest przeznaczony do zastosowania w produktach objętych zakresem obowiązywania tej dyrektywy. Więcej informacji można znaleźć w Informacjach o produkcie.

Przegląd

Nie-rozliczeniowy pomiar przepływu i nadzorowanie procesów

Przepływomierz ultradźwiękowy FLOWSIC300 stanowi unikalne połączenie sprawdzonych podzespołów wysokiej jakości, dużego zakresu pomiarowego, łatwej instalacji i niewielkiego zapotrzebowania na konserwację. Znajduje on zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie są wymagane liczniki legalizowane: do wewnątrzzakładowego pomiaru w sieci gazowej i w pomiarach procesowych w przemyśle petrochemicznym. FLOWSIC300 jest zbudowany z podzespołów wytrzymałego, wysokiej jakości gazomierza SICK w wersji legalizowanej. Wykorzystano je, by otrzymać niedrogi przepływomierz do różnych zastosowań. Możliwość zainstalowania przetwornika pomiarowego w odległości do 15 m od punktu pomiaru zwiększa elastyczność instalacji. Urządzenie jest wyposażone w funkcję stałej autodiagnostyki. Ultradźwiękowa zasada pomiaru nie powoduje straty ciśnienia, nie wykorzystuje ruchomych części, jest odporna na pulsacje i szumy regulatora ciśnienia oraz idealnie nadaje się do niezawodnej pracy, niemal wolnej od dryftu.

Przegląd
  • Sprawdzone podzespoły o wysokiej jakości
  • Elastyczna instalacja dzięki modułowej budowie
  • Technologia bezkontaktowych pomiarów ultradźwiękowych bez straty ciśnienia
  • Rozpiętość zakresu pomiarowego powyżej 100:1
  • Możliwość wymiany czujników pod ciśnieniem
  • Niska wrażliwość na pulsacje i szumy regulatora ciśnienia
  • Oddzielna elektronika (maks. 15 m)
  • Pomiar dwukierunkowy z automatyczną diagnostyką

 

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Wielkości pomiaroweStrumień objętości w warunkach roboczych, Objętość w warunkach roboczych, Prędkość gazu, Prędkość dźwięku
    Zasada pomiaruPomiar różnicy czasu przejścia fali ultradźwiękowej
    Liczba ścieżek pomiarowych1, 2
    Strefa zagrożona wybuchem

    1G

    2G

    Zakresy pomiaroweZależnie od średnicy znamionowej rury
    Zakres pomiarowyMaks. 1:130
    Temperatura gazu–40 °C ... +180 °C
    Ciśnienie robocze10 bar (g) ... 100 bar (g)
    Średnica nominalna rury4 ″ ... 56 ″
    Stopień ochrony

    Moduły nadawczo-odbiorcze: IP68

    Moduł sterujący SPU: IP65 / IP67

    Modbus
    Rodzaj wbudowaniaASCII RS-485
    RTU RS-485
    HART
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania