Przegląd
Pomiar przepływu strumieniowego spalin w hamowniach pojazdowych i silnikowych do 600°C
FLOWSIC150 Carflow oferuje doskonałą wydajność przy niewielkich rozmiarach. Połączenie najnowocześniejszej technologii czujników i wydajnej elektroniki zapewnia nadzwyczajną dokładność pomiaru spalin do 600°C. Ultradźwiękowa zasada pomiaru nie powoduje straty ciśnienia, nie wykorzystuje ruchomych części, jest niezależna od ciśnienia, temperatury i składu gazów, a tym samym zapewnia niezawodną pracę przy minimalnych wymaganiach w odniesieniu do konserwacji. Dzięki bezpośredniemu pomiarowi nierozcieńczonych spalin FLOWSIC150 Carflow jest łatwy do zainstalowania, pracuje niemal bez żadnych skutków dla silnika i doskonale nadaje się do elastycznego pomiaru przepływu spalin na hamowniach pojazdowych i silnikowych.
Przegląd
- Ultradźwiękowy pomiar przepływu spalin w czasie rzeczywistym
- Niezależnie od ciśnienia, temperatury i składu gazów
- Doskonała dokładność pomiaru
- Zastosowanie do spalin o temperaturze do 600°C
- Bezpośredni pomiar nierozcieńczonych spalin
- Podgrzewany odcinek pomiarowy
- Minimalne przeciwciśnienie spalin
- Nie jest potrzebna powierzchnia do ustawienia, przyrząd jest mobilny, oferuje różne możliwości podłączenia