Ultradźwiękowe przepływomierze gazu
FLOWSIC100 Flare

Niezawodny pomiar przepływu gazu w pochodniach gazowych

Twoje korzyści

  • Niezawodna kontrola procesu dzięki dokładnemu pomiarowi w pobliżu punktu zerowego
  • Wysoka dostępność pomiaru także w razie wyłączeń awaryjnych i przy prędkościach gazu do 120 m/s
  • Rozwiązanie przeznaczone do pomiaru gazu spalanego w pochodniach i wtrysku pary
  • Obniżenie kosztów dzięki instalacji modułu sterującego z dala od miejsca pomiaru, w bezpiecznej strefie
  • Rozwiązanie systemowe do sterowania trzema różnymi punktami pomiarowymi ze wspólnym modułem sterującym
  • Obniżenie kosztów dzięki jednostronnemu montażowi przy zastosowaniu wersji lancy FLOWSIC100 EX-PR
  • Optymalna wydajność urządzenia dzięki ciągłemu monitorowaniu działania i rozszerzonym funkcjom diagnostycznym w miejscu instalacji

Dokładne specyfikacje urządzenia i parametry produktu mogą się różnić i zależą od danego zastosowania i specyfikacji użytkownika.
Zgodnie z art. 2 (4) produkt ten nie jest objęty zakresem obowiązywania dyrektywy RoHS 2011/65/WE oraz nie jest przeznaczony do zastosowania w produktach objętych zakresem obowiązywania tej dyrektywy. Więcej informacji można znaleźć w Informacjach o produkcie.

Przegląd

Niezawodny pomiar przepływu gazu w pochodniach gazowych

Rodzina produktów FLOWSIC100 Flare jest przeznaczona do pomiarów przepływu gazu w pochodniach i pary. Charakteryzuje się ona unikalną konstrukcją czujnika, zoptymalizowaną pod kątem przepływu. Ta innowacyjna konstrukcja redukuje do minimum szumy przepływu gazu oraz dryft sygnału przy bardzo dużych prędkościach przepływu gazu. Nowoczesne przetwarzanie sygnału i bardzo wydajne przetworniki umożliwiają uzyskanie wysokiej rozdzielczości czasowej sygnału, a tym samym dokładny pomiar także przy bardzo niskich przepływach gazu.

W standardowej konfiguracji system składa się z dwóch modułów nadawczo-odbiorczych lub jednej lancy pomiarowej i modułu sterującego MCUP. Moduł MCUP służy do odbioru i wysyłania sygnałów, przeliczania z uwzględnieniem wielkości odniesienia (normalizacja), masy molekularnej, przepływu masowego, do pomiaru objętości gazu, a także do łatwej obsługi na ekranie LCD.

Przegląd
  • Pomiar o wysokiej rozdzielczości i krótki czas odpowiedzi
  • Innowacyjna konstrukcja czujników do bardzo wysokiej prędkości gazu i temperatury gazu do 280 °C
  • Optymalny przesył sygnału także przy ciśnieniu atmosferycznym
  • Instalacja modułu sterującego w odległości do 1000 m od miejsca pomiaru
  • Konfiguracja z jedną i wieloma ścieżkami, opcjonalnie wersja z lancą pomiarową
  • Kontrola punktu zerowego na miejscu wg standardów fabrycznych
  • Cykl kontrolny do automatycznej autodiagnostyki / optymalizacji sygnału

 

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Wielkości pomiarowePrędkość gazu, Temperatura gazu, Objętość i masa gazu, Przepływ masowy, Masa molekularna, Strumień objętości w warunkach roboczych, Przepływ objętościowy w warunkach normalnych, Prędkość dźwięku
    Zasada pomiaruPomiar różnicy czasu przejścia fali ultradźwiękowej
    Strefa zagrożona wybuchem

    1G

    2G

    3G

    Class I Division 1

    Class I Division 2

    Ga

    Gb

    Gc

    Zakresy pomiaroweZakresy pomiarowe zależnie od średnicy znamionowej rury i składu gazów
    Temperatura gazu

    Standard: –70 °C ... +180 °C

    Wysoka temperatura – strefa 1: –70 °C ... +280 °C

    Wysoka temperatura – strefa 2: –70 °C ... +260 °C

    Niska temperatura: –196 °C ... +100 °C
    Nie do FLOWSIC100 EX/EX-RE Zone 1 / Class I, Division 1

    Ciśnienie robocze

    –0,5 bar (g) ... 16 bar (g)

    FLOWSIC100 EX-S 90°: –0,5 bar (g) ... 19 bar (g)

    Średnica nominalna rury4 ″ ... 72 ″
    Zależnie od składu gazów i wersji urządzenia
    Stopień ochrony

    Moduły nadawczo-odbiorcze FLSE100 (ATEX Zone 1): IP65, IP67

    Moduły nadawczo-odbiorcze FLSE100 (ATEX Zone 2): IP65

    Moduły nadawczo-odbiorcze FLSE100 (CSA Class I): w zależności od wersji urządzenia

    Moduł sterujący MCUP: IP66

    Moduł sterujący MCUP (wersja 19"): IP20

    Moduł sterujący MCUP (Ex-Zone 1): IP66

    Moduł sterujący MCUP (Ex-Zone 2/Division 2): Typ obudowy 4, IP66

    USB
    FunkcjaZintegrowanie z oprogramowaniem SOPAS ET
    Szeregowy✔ , ✔
    Rodzaj wbudowaniaRS-232
    RS-485
    FunkcjaZintegrowanie z oprogramowaniem SOPAS ET
    Wewnętrzna magistrala systemowa
    Ethernet
    Rodzaj wbudowaniaZa pośrednictwem opcjonalnego modułu interfejsu
    Modbus✔ , ✔ , ✔
    Rodzaj wbudowaniaASCII RS-485 (za pośrednictwem opcjonalnego modułu interfejsu)
    RTU RS-485 (za pośrednictwem opcjonalnego modułu interfejsu)
    TCP (za pośrednictwem opcjonalnego modułu interfejsu)
    HART
    Rodzaj wbudowaniaZa pośrednictwem opcjonalnego modułu interfejsu
    PROFIBUS DP
    Rodzaj wbudowaniaZa pośrednictwem opcjonalnego modułu interfejsu
    Foundation Fieldbus
    Rodzaj wbudowaniaZa pośrednictwem opcjonalnego modułu interfejsu
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania