Przegląd
Niezawodny pomiar przepływu gazu w pochodniach w instalacjach wydobycia ropy i gazu, rafineriach i zakładach chemicznych.
Precyzyjne, wytrzymałe i niezawodne urządzenie do pomiaru przepływu gazu do pochodni lub procesów spalania: nasz przepływomierz opiera się na pomiarze przepływu gazu przy użyciu ultradźwięków. Pomiar o wysokiej rozdzielczości oraz innowacyjna konstrukcja czujnika zostały stworzone z myślą o efektywnym zastosowaniu w rafineriach ropy naftowej, instalacjach przetwarzaniu gazu ziemnego lub przybrzeżnych i lądowych instalacjach wydobycia ropy i gazu. Obszar zastosowań czujnika przepływu gazu obejmuje kilka ważnych zadań: kontrolę i monitorowanie emisji, wykrywanie wycieków gazu, pomiar przepływu pary, monitorowanie strat gazu, monitorowanie wtrysku pary podczas spalania gazu pochodniowego oraz optymalizację procesów i monitorowanie stanu. Miernik przepływu gazu mierzy takie wartości, jak prędkość gazu, temperatura gazu, objętość i masa gazu, przepływ masowy, masa cząsteczkowa, przepływ objętościowy i prędkość dźwięku. FLOWSIC100 Flare-XT został ponadto zaprojektowany z myślą o wyzwaniach dnia dzisiejszego i jutra: z inteligentnym monitorowaniem urządzeń, które umożliwia również konserwację prewencyjną.
Przegląd
- Dostępność pomiarów w każdych warunkach pracy, przy dużych prędkościach i zmieniających się składach gazu
- Intuicyjne oprogramowanie obsługowe FLOWgateTM
- I-diagnosticsTM do samokontroli, łatwego sprawdzania i konserwacji całego systemu na podstawie stanu
- Rozwiązania umożliwiające przezbrojenie istniejących systemów pomiarowych