Ultradźwiękowe przepływomierze gazu

Niezawodny pomiar przepływu mediów gazowych
Pomiar strumienia objętości, pomiar strumienia masy, pomiar prędkości przepływu – zadania pomiarowe przy określaniu przepływu gazu są zróżnicowane. Różnorodności tej towarzyszą nierzadko trudne warunki otoczenia w wymagających zastosowaniach, takich jak pomiar gazu spalanego w pochodni, monitorowanie tuneli czy emisji. Przepływomierze gazu firmy SICK sprostają każdemu wyzwaniu. Z uwzględnieniem obowiązujących norm i standardów niezawodnie mierzą przepływ najróżniejszych gazów i są dostosowane do szczególnych wymagań określonych branż.
Filtruj według:
Wyniki
Urządzenie do pomiaru przepływu strumienia objętości dla celów ciągłego monitoringu emisji
- Wytrzymałe przetworniki tytanowe zapewniają wysoką trwałość urządzenia
- Materiał odporny na korozję do stosowania w agresywnych gazach (opcja)
- W wersjach H, M i S pomiar na całej średnicy kanału
- Wersja z sondą pomiarową PR dla obniżenia kosztów, jednostronny montaż na kanale
- Automatyczna kontrola punktu zerowego i punktu odniesienia
Niezawodny pomiar przepływu gazu w pochodniach gazowych
- Pomiar o wysokiej rozdzielczości i krótki czas odpowiedzi
- Innowacyjna konstrukcja czujników do bardzo wysokiej prędkości gazu i temperatury gazu do 280 °C
- Optymalny przesył sygnału także przy ciśnieniu atmosferycznym
- Instalacja modułu sterującego w odległości do 1000 m od miejsca pomiaru
- Konfiguracja z jedną i wieloma ścieżkami, opcjonalnie wersja z lancą pomiarową
- Kontrola punktu zerowego na miejscu wg standardów fabrycznych
- Cykl kontrolny do automatycznej autodiagnostyki / optymalizacji sygnału
Nie-rozliczeniowy pomiar przepływu i nadzorowanie procesów
- Sprawdzone podzespoły o wysokiej jakości
- Elastyczna instalacja dzięki modułowej budowie
- Technologia bezkontaktowych pomiarów ultradźwiękowych bez straty ciśnienia
- Rozpiętość zakresu pomiarowego powyżej 100:1
- Możliwość wymiany czujników pod ciśnieniem
- Niska wrażliwość na pulsacje i szumy regulatora ciśnienia
- Oddzielna elektronika (maks. 15 m)
- Pomiar dwukierunkowy z automatyczną diagnostyką
Pomiar przepływu strumieniowego spalin w hamowniach pojazdowych i silnikowych do 600°C
- Ultradźwiękowy pomiar przepływu spalin w czasie rzeczywistym
- Niezależnie od ciśnienia, temperatury i składu gazów
- Doskonała dokładność pomiaru
- Zastosowanie do spalin o temperaturze do 600°C
- Bezpośredni pomiar nierozcieńczonych spalin
- Podgrzewany odcinek pomiarowy
- Minimalne przeciwciśnienie spalin
- Nie jest potrzebna powierzchnia do ustawienia, przyrząd jest mobilny, oferuje różne możliwości podłączenia
Przepływomierz powietrza w tunelach do pracy długotrwałej
- Możliwe bardzo długie odległości pomiarowe
- Pomiar bezkontaktowy
- Bardzo wytrzymałe podzespoły wykonane z tytanu, stali nierdzewnej lub odlewów ciśnieniowych
- Wersje do tuneli o bardzo korozyjnej atmosferze
- Wykrywanie kierunku przepływu
- Brak części ruchomych
Ciągły pomiar przepływu powietrza do zastosowań w kopalniach
- Ciągły pomiar przepływu powietrza
- Urządzenie elektrycznie iskrobezpieczne z dopuszczeniem IECEx dla strefy 0 (EPL Ma)
- Technologia ultradźwiękowa bez ruchomych części
- Reprezentatywny pomiar na całej szerokości tunelu
- Do tuneli o średnicy od 0,5 m do 8,5 m
- Podzespoły ze stali nierdzewnej i peszle zapewniają dużą trwałość użytkową w trudnych warunkach
- Zintegrowana funkcja autodiagnostyki
- Wyjście analogowe, w tym prąd błędu
Kompaktowe urządzenie do bezkontaktowego pomiaru przepływu w tunelach
- Nowoczesna technologia ultradźwiękowa do pomiaru bezkontaktowego
- Duży zakres pomiarowy
- Kompaktowa konstrukcja urządzenia
- Bardzo łatwy montaż i uruchomienie
- Odporność na zanieczyszczenie
Niezawodny i dokładny pomiar przepływu objętościowego w procesach
- Odporne na korozję przetworniki ze stali nierdzewnej lub tytanu
- Ciśnienie procesowe do 16 barów
- Dostępna wersja zabezpieczona przed wybuchem do zastosowania w strefie 2 (ATEX)
- Hermetyczne przetworniki ultradźwiękowe
- Pomiar niemal bez straty ciśnienia i bez wpływu na proces
- Automatyczna kontrola punktu zerowego i punktu odniesienia