Systemy pomiaru przepływu

Minimalna niepewność pomiaru. Precyzyjny pomiar.
Firma SICK oferuje systemy pomiaru przepływu wyposażone w czołową technologię pomiaru ultradźwiękowego, również jako dostosowane do indywidualnych potrzeb całościowe rozwiązania w postaci skidów lub szyn pomiarowych. Podstawą systemu pomiaru przepływu jest gazomierz ultradźwiękowy, który zapewnia precyzyjne pomiary gazu. Minimalna niepewność pomiaru spełnia wszystkie wymogi obowiązujące w przypadku pomiarów legalizowanych i nielegalizowanych.
Wyniki
Niezawodne, kompletne rozwiązanie do pomiarów fiskalnych
- W pełni skalibrowane rozwiązanie FLOWSKID600
- Dopasowanie elementów systemu, w tym analizatora gazu, chromatografu gazowego i komputera do monitorowania, do wymagań klienta
- Bezproblemowa integracja systemu z komputerem przepływu Flow-X firmy SICK
- Od klasy 150 do klasy 2500
Rozwiązanie modułowe do pomiarów fiskalnych
- Rozwiązanie wykorzystujące gazomierz ultradźwiękowy FLOWSIC600 lub FLOWSIC600-XT
- Od DN 50 do DN 1200, od klasy 150 do klasy 2500
- Możliwa niepewność pomiaru przy kalibracji: 0,1%
- Dopasowanie elementów systemu do wymagań klienta
- Bezproblemowa integracja systemu z komputerem przepływu Flow-X firmy SICK