Kontakt
Opinia

Przyrządy pomiarowe do pomiaru prędkości przepływu

Pomiar przepływu powietrza za pomocą przyrządów SICK – bezpieczny i niezawodny

Przyrządy do pomiaru prędkości przepływu firmy SICK służą do pomiaru prędkości przepływu powietrza w tunelach komunikacyjnych i w kopalniach.

Filtruj według:

Wyniki

Wynik 1 - 3 z 3

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Rodzina produktów FLOWSIC60
Ciągły pomiar przepływu powietrza do zastosowań w kopalniach
  • Ciągły pomiar przepływu powietrza
  • Urządzenie elektrycznie iskrobezpieczne z dopuszczeniem IECEx dla strefy 0 (EPL Ma)
  • Technologia ultradźwiękowa bez ruchomych części
  • Reprezentatywny pomiar na całej szerokości tunelu
  • Do tuneli o średnicy od 0,5 m do 8,5 m
  • Podzespoły ze stali nierdzewnej i peszle zapewniają dużą trwałość użytkową w trudnych warunkach
  • Zintegrowana funkcja autodiagnostyki
  • Wyjście analogowe, w tym prąd błędu
Rodzina produktów VM400
Kompaktowe urządzenie do bezkontaktowego pomiaru przepływu w tunelach
  • Nowoczesna technologia ultradźwiękowa do pomiaru bezkontaktowego
  • Duży zakres pomiarowy
  • Kompaktowa konstrukcja urządzenia
  • Bardzo łatwy montaż i uruchomienie
  • Odporność na zanieczyszczenie
Rodzina produktów FLOWSIC200
Przepływomierz powietrza w tunelach do pracy długotrwałej
  • Możliwe bardzo długie odległości pomiarowe
  • Pomiar bezkontaktowy
  • Bardzo wytrzymałe podzespoły wykonane z tytanu, stali nierdzewnej lub odlewów ciśnieniowych
  • Wersje do tuneli o bardzo korozyjnej atmosferze
  • Wykrywanie kierunku przepływu
  • Brak części ruchomych

Wynik 1 - 3 z 3

TOP