Przepływomierze gazu
FLOWSIC600

Gazomierz do pomiarów rozliczeniowych i aplikacji procesowych

Twoje korzyści

  • Stabilny w długim okresie, niezawodny pomiar
  • Niewielkie wymagania w zakresie konserwacji dzięki inteligentnym autotestom
  • Niemal niewrażliwe na szumy regulatora ciśnienia
  • Przetworniki ultradźwiękowe można wymieniać pod ciśnieniem
  • Szeroki zakres zastosowań

Dokładne specyfikacje urządzenia i parametry produktu mogą się różnić i zależą od danego zastosowania i specyfikacji użytkownika.
Zgodnie z art. 2 (4) produkt ten nie jest objęty zakresem obowiązywania dyrektywy RoHS 2011/65/WE oraz nie jest przeznaczony do zastosowania w produktach objętych zakresem obowiązywania tej dyrektywy. Więcej informacji można znaleźć w Informacjach o produkcie.

Przegląd

Gazomierz do pomiarów rozliczeniowych i aplikacji procesowych

FLOWSIC600 jest gazomierzem ultradźwiękowym, który w swoim segmencie rynku wyznacza standardy pomiaru gazu ziemnego i przepływu pary na potrzeby rozliczeń. Już sam wygląd tego gazomierza świadczy o jego koncepcji technicznej, która jest zorientowana na trudne warunki pracy w przemyśle. Kompaktowa budowa z wbudowaną prowadnicą przewodów sprawia, że system jest wytrzymały, odporny na zakłócenia, wymagający minimum konserwacji i stabilny w długim okresie. Wszechstronne możliwości diagnostyczne gazomierza FLOWSIC600 umożliwiają wykrywanie zakłóceń zanim jeszcze zaczną one mieć wpływ na pomiar. Wersje z 2, 4, 4 + 1 lub 4 + 4 ścieżkami pomiarowymi umożliwiają liczne zastosowania procesowe, łącznie z takimi, w których wymagane są gazomierze legalizowane.

Przegląd
  • Wysokowydajne przetworniki ultradźwiękowe – do temperatury gazu 280 °C i ciśnień do 450 barg.
  • Bezpośredni układ ścieżki
  • Inteligentne autotesty
  • Kompaktowa i wytrzymała budowa
  • Wbudowany dziennik i rejestrator danych
  • Duży zakres pomiarowy 1:120
  • Pomiar dwukierunkowy
  • Niewielkie zużycie energii: < 1 W

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Wielkości pomiaroweStrumień objętości w warunkach roboczych, Objętość w warunkach roboczych, Prędkość gazu, Prędkość dźwięku
    Zasada pomiaruPomiar różnicy czasu przejścia fali ultradźwiękowej
    Liczba ścieżek pomiarowych2, 4, 4+1, 4+4
    Strefa zagrożona wybuchem

    1G

    2G

    Class I Division 1

    Class I Division 2

    Zakresy pomiaroweZakresy pomiarowe zależnie od średnicy znamionowej rury
    Temperatura gazu

    –40 °C ... +180 °C

    Na zapytanie: –194 °C ... +280 °C

    Ciśnienie robocze

    0 bar (g) ... 250 bar (g)

    Na zapytanie: 450 bar (g)

    Średnica nominalna rury2 ″ ... 48 ″
    (DN 50 ... DN 1200)
    Zgodność

    AGA-Report Nr. 9

    API 21.1

    OIML D 11:2013

    OIML R 137-1:2006

    ISO 17089-1

    BS 7965

    Stopień ochronyIP65 / IP66 / IP67
    Modbus✔ , ✔
    Rodzaj wbudowaniaASCII RS-485 (2x)
    RTU RS-485 (2x)
    HART
    Funkcje diagnostyczneWbudowana diagnostyka urządzenia; rozszerzona diagnostyka za pomocą oprogramowania MEPAFLOW600 CBM
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania