Przepływomierze gazu
FLOWSIC600-XT

The perfect match

Twoje korzyści

  • Niewielka niepewność pomiaru w każdym zastosowaniu
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa danych pomiarowych i maksymalne skrócenie okresów przestojów
  • Zawsze odpowiednie gazomierze ultradźwiękowe – bez kompromisów
  • Łatwa integracja w urządzeniach, także w przypadku kompaktowych instalacji
  • Łatwe i szybkie uruchomienie oraz sprawdzanie

Dokładne specyfikacje urządzenia i parametry produktu mogą się różnić i zależą od danego zastosowania i specyfikacji użytkownika.
Zgodnie z art. 2 (4) produkt ten nie jest objęty zakresem obowiązywania dyrektywy RoHS 2011/65/WE oraz nie jest przeznaczony do zastosowania w produktach objętych zakresem obowiązywania tej dyrektywy. Więcej informacji można znaleźć w Informacjach o produkcie.

Przegląd

The perfect match

Ultradźwiękowy przepływomierz gazu FLOWSIC600-XT, następca cieszącego się dużą popularnością modelu FLOWSIC600, ponownie wytycza standardy w swoim segmencie rynku.

Przepływomierz FLOWSIC600-XT jest dostępny w wersji z 4, 4+1, 4+4 i 8 ścieżkami pomiarowymi – tym samym pozwala na spełnienie wymagań każdej aplikacji jako rozwiązanie pojedyncze lub systemowe. Oprócz wymagań normy OIML R 137 Class 1.0, FLOWSIC600-XT spełnia także w pełnym zakresie wymagania normy Class 0.5 i AGA9.

FLOWSIC600-XT jest wyposażony w i-diagnostics™ – funkcję inteligentnej diagnostyki aplikacji. Ponadto wykorzystuje technologię PowerIn Technology™, która umożliwia stały pomiar przez maksymalnie trzy tygodnie w przypadku zaniku zasilania elektrycznego. Funkcje te przyczyniają się do zapewnienia łatwości obsługi i wyjątkowego bezpieczeństwa eksploatacji – do tego przy wysokiej dokładności pomiaru oraz długoterminowej stabilności.

Przegląd
  • Łatwa w obsłudze rodzina produktów
  • Automatyczna korekta wpływu ciśnienia i temperatury
  • Dostępność we wszystkich warunkach pracy
  • Technologia PowerIn Technology™ zapewniająca pracę przy podtrzymywaniu zasilania
  • Inteligentna diagnostyka aplikacji za pomocą funkcji i-diagnostics™
  • Możliwość rozbudowy o komputer przepływu przy użyciu metody Connect-and-go

Zalety

Właściwy gazomierz ultradźwiękowy do każdego zastosowania

Każdy gazomierz ultradźwiękowy z rodziny produktów FLOWSIC600-XT został stworzony z myślą o legalizowanych pomiarach przepływu gazu. Cała seria urządzeń spełnia stosowne krajowe i międzynarodowe normy i dyrektywy w zakresie metrologii (np. MID, OIML R137, AGA9, ISO17089), ochrony przed wybuchem (np. ATEX, IECEX, NEC, GOST) i urządzeń ciśnieniowych (ASME, EN2014/68/UE). Klienci mają do wyboru cztery warianty, przy czym każdy gazomierz odpowiada bardzo szczególnym wymogom wydajnościowym. Wymagania stawiane gazomierzom nie zawsze są jednakowe. Dlatego klasyfikacja urządzeń FLOWSIC600-XT, -XT Forte, -XT 2plex i -XT Quatro według wydajności ma ułatwić skoncentrowanie się na życzeniach klienta i realizację wskazanych przez niego zadań w wyjątkowy sposób. Niezależnie od wybranej wersji każdy gazomierz FLOWSIC600-XT można bez problemu zainstalować we wszystkich systemach pomiarów legalizowanych o średnicy znamionowej od 3 do 48”. Urządzenia można także wygodnie podłączyć do popularnych na rynku komputerów przepływu.

Precyzja, długoterminowa stabilność, innowacyjność

FLOWSIC600-XT

Sprawdzone, uniwersalne rozwiązanie do wszystkich legalizowanych pomiarów związanych z gazem ziemnym

Przy tworzeniu tej 4-ścieżkowej technologii wykorzystano 15 lat doświadczeń z modelem FLOWSIC600

FLOWSIC600-XT Forte

8 ścieżek na dwóch różnych poziomach zapewnia najwyższą dokładność pomiaru

Najchętniej wybierane rozwiązanie w przypadku instalacji o krótkich odcinkach wlotowych i wylotowych

FLOWSIC600-XT 2plex

Łączy niezwykle kompaktowy gazomierz i urządzenie do pomiarów kontrolnych, a dzięki dodatkowej niezależnej ścieżce pomiarowej udostępnia rozszerzone funkcje diagnostyczne

FLOWSIC600-XT Quatro

Łączy dwa urządzenia pomiarowe na potrzeby nadmiarowych pomiarów legalizowanych w obudowie o długości montażowej odpowiadającej jednemu urządzeniu

LEGALIZOWANY POMIAR GAZÓW – BEZ KOMPROMISÓW

WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA DANYCH POMIAROWYCH I DOSTĘPNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ

Urządzenia FLOWSIC600-XT spełniają w całym swoim cyklu życia wszystkie wymagania decydujące o bezpiecznym i stabilnym legalizowanym pomiarze gazu. Sześć dostępnych archiwów danych nieprzerwanie rejestruje dane pomiarowe i diagnostyczne, a także zmiany stanu. FLOWSIC600-XT wykorzystuje technologię PowerIn TechnologyTM, która umożliwia stały pomiar i zapisywanie danych nawet w przypadku zaniku zasilania.

Verfügbar, sicher, kompakt

  • Większa dokładność pomiaru dzięki automatycznej korekcie wartości pomiarowych przy zmiennych warunkach pracy
  • Łatwy i bezpieczny transfer warunków kalibracji i aplikacji
  • Ciągły pomiar i zapis danych nawet w przypadku zaniku zasilania – dzięki baterii podtrzymującej

BEZPIECZNE I NIEZAWODNE POMIARY W CAŁYM CYKLU ŻYCIA – ROZWIĄZANIE IDEALNE

Łatwa integracja oraz szybkie uruchamianie i sprawdzanie urządzenia

Gazomierz FLOWSIC600-XT jest kompatybilny ze swoim poprzednikiem, modelem FLOWSIC600. Dzięki temu można go bez trudu zintegrować z każdą instalacją. Funkcja i-diagnosticsTM wspomaga łatwe i szybkie uruchomienie oraz sprawdzanie urządzenia. Ponadto i-diagnosticsTM zapewnia kompleksową diagnostykę miernika i aplikacji w trakcie pracy. Gdyby jednak kiedyś konieczna była konserwacja, wsparciem dla użytkownika będzie inteligentny asystent rozwiązania. Wartości pomiarowe i dane diagnostyczne są dostępne błyskawicznie za pośrednictwem zintegrowanego interfejsu podczerwieni. Dzięki temu zadania serwisowe można wykonywać szybko i sprawnie.

Prostota, wygoda, niezawodność.

Łatwy i szybki dostęp do wartości pomiarowych i danych diagnostycznych za pośrednictwem zintegrowanego interfejsu podczerwieni
Funkcja i-diagnosticsTM ze zintegrowanym asystentem rozwiązania ułatwia bezpieczną i niezawodną pracę urządzenia

ŁATWA INSTALACJA, PROSTE URUCHOMIENIE I WYDAJNA KONSERWACJA – ROZWIĄZANIE IDEALNE

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Wielkości pomiaroweStrumień objętości w warunkach roboczych, Objętość w warunkach roboczych, Prędkość gazu, Prędkość dźwięku, opcjonalna korekta objętości za pośrednictwem zintegrowanego elektronicznego komputera przepływu (EVC)
    Zasada pomiaruPomiar różnicy czasu przejścia fali ultradźwiękowej
    Liczba ścieżek pomiarowych4, 4+1 (2plex), 4+4 (Quatro), 8 (Forte)
    Strefa zagrożona wybuchem

    1G

    2G

    3G

    Class I Division 1

    Class I Division 2

    Zakresy pomiaroweZakresy pomiarowe zależnie od średnicy znamionowej rury
    Temperatura gazu

    –40 °C ... +180 °C

    Na zapytanie: –194 °C ... +280 °C

    Ciśnienie robocze

    0 bar (g) ... 160 bar (g)

    Na zapytanie: 0 bar (g) ... 450 bar (g)

    Średnica nominalna rury3 ″ ... 48 ″
    (DN 80 ... DN 1400), inne średnice znamionowe rur na zamówienie
    Zgodność

    OIML R 137-1&2:2012

    OIML D 11:2013

    ISO 17089-1

    AGA-Report Nr. 9

    MID: 2014/32/EU

    PED: 2014/68/EU

    ATEX: 2014/34/EU

    KEM: 2014/30/UE

    GOST 8.611-2013

    GOST 8.733-2011

    Stopień ochronyIP66 / IP67
    Modbus✔ , ✔
    Rodzaj wbudowaniaTCP
    RTU RS-485 (3x)
    ASCII RS-485 (3x)
    Ethernet
    UwagaOpcja
    HART
    Interfejs optyczny
    Szeregowy
    UwagaEnkodery
    Rodzaj wbudowaniaRS-485
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania