Przepływomierze gazu
FLOWSIC600 DRU

Gazomierz ultradźwiękowy do zastosowań typu upstream

Twoje korzyści

  • Niewielka inwestycja początkowa – dokładny pomiar bez drogiej kalibracji przepływu pod wysokim ciśnieniem
  • Niewielkie kolejne inwestycje – oszczędność na drogich przebudowach stacji lub też wymianie zwężek ze wzglądu na dużą rozpiętość zakresu pomiarowego
  • Niewielkie wydatki na eksploatację – długa eksploatacja bez konieczności konserwacji, a serwis tylko w razie potrzeby, gdy taka konieczność zostanie stwierdzona za pomocą diagnostyki zdalnej
  • Duża niezawodność ze względu na monitorowanie w czasie rzeczywistym wszystkich danych diagnostycznych urządzenia
  • Rozszerzone monitorowanie procesu za pomocą jedynej w swoim rodzaju funkcji detekcji gazu mokrego – Wetgas Detection
  • Lepsza dokładność pomiaru niż w przypadku pomiarów zwężkowych w warunkach gazu mokrego
  • Wysoka trwałość użytkowa dzięki odpornym na wilgoć i zanieczyszczenia czujnikom ultradźwiękowym w hermetycznych obudowach

Dokładne specyfikacje urządzenia i parametry produktu mogą się różnić i zależą od danego zastosowania i specyfikacji użytkownika.
Zgodnie z art. 2 (4) produkt ten nie jest objęty zakresem obowiązywania dyrektywy RoHS 2011/65/WE oraz nie jest przeznaczony do zastosowania w produktach objętych zakresem obowiązywania tej dyrektywy. Więcej informacji można znaleźć w Informacjach o produkcie.

Przegląd

Gazomierz ultradźwiękowy do zastosowań typu upstream

Innowacyjny gazomierz FLOWSIC600 DRU do zastosowań typu upstream bazuje na modelu FLOWSIC600. Dzięki zakresowi pomiarowemu maks. 150:11 FLOWSIC600 DRU rejestruje typowe zakresy przepływu, do których w innym przypadku niezbędne było dotychczas stosowanie wielu zwężek pomiarowych. Niewielkie tolerancje produkcyjne oraz czujniki ultradźwiękowe, tolerujące gaz mokry, zapewniają stale niewielką niepewność pomiaru, nawet w trudnych warunkach. Firma SICK umożliwia w ten sposób eliminację typowej w przeciwnym wypadku, kosztownej kalibracji przepływu pod wysokim ciśnieniem. FLOWSIC600 DRU umożliwia diagnozowanie urządzeń i procesów w czasie rzeczywistym, a przy tym prawie nie wymaga konserwacji – nawet w przypadku dużego obciążenia przepływem.

1 W przypadku prędkości przepływu poniżej 0,9 m/s wzrasta niepewność pomiaru.

Przegląd
  • Duża rozpiętość zakresu pomiarowego pokrywa zakres pomiarowy wielu pomiarów zwężkowych
  • W zestawie z precyzyjnie wykonaną złączką rury wlotowej 10D
  • Dokładność pomiaru rzędu ± 1% – bez kalibracji przepływu pod wysokim ciśnieniem
  • Możliwość diagnostyki zdalnej
  • Przystosowane do zastosowań z gazem mokrym
  • Nowa funkcja diagnostyczna – Wetgas Detection
  • Prawie nie wymaga konserwacji

 

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Wielkości pomiaroweStrumień objętości w warunkach roboczych, Objętość w warunkach roboczych, Prędkość gazu, Prędkość dźwięku
    Zasada pomiaruPomiar różnicy czasu przejścia fali ultradźwiękowej
    Liczba ścieżek pomiarowych2
    Strefa zagrożona wybuchem

    Class I Division 1

    Class I Division 2

    Zakresy pomiaroweZakresy pomiarowe zależnie od średnicy znamionowej rury
    Temperatura gazu–40 °C ... +85 °C
    Ciśnienie robocze

    0 bar (g) ... 102 bar (g)
    W przypadku temp. 38°C

    0 bar (g) ... 95 bar (g)
    W przypadku temp. 85°C

    Średnica nominalna rury3" / 4" / 6" Schedule 80
    Stopień ochronyIP66 / IP67
    Funkcje korekcjiWbudowana diagnostyka urządzenia; rozszerzona diagnostyka za pomocą oprogramowania MEPAFLOW600 CBM
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania