Przepływomierze gazu
FLOWSIC500

Pomiary rozliczeniowe w dystrybucji gazu ziemnego

Twoje korzyści

  • Najwyższa pewność pomiaru i bezpieczeństwo ciągłego zasilania gazem
  • Redukcja kosztów instalacji dzięki wbudowanemu komputerowi przepływu
  • Łatwa instalacja, kompatybilna z dotychczasowymi technikami (gazomierze turbinowe i rotorowe)
  • Minimalne koszty eksploatacji ze względu na niemal brak konserwacji
  • Uproszczona ponowna kalibracja przez łatwą wymianę wkładu
  • Niezawodna praca przy dynamicznej zmianie obciążenia
  • Praca autonomiczna

Dokładne specyfikacje urządzenia i parametry produktu mogą się różnić i zależą od danego zastosowania i specyfikacji użytkownika.
Zgodnie z art. 2 (4) produkt ten nie jest objęty zakresem obowiązywania dyrektywy RoHS 2011/65/WE oraz nie jest przeznaczony do zastosowania w produktach objętych zakresem obowiązywania tej dyrektywy. Więcej informacji można znaleźć w Informacjach o produkcie.

Przegląd

Pomiary rozliczeniowe w dystrybucji gazu ziemnego

Najnowocześniejsza technika dla maksymalnego bezpieczeństwa pomiaru: kompaktowy gazomierz ultradźwiękowy FLOWSIC500 firmy SICK zapewnia bardzo dokładne rozliczenia w dystrybucji gazu ziemnego. Dzięki rezygnacji z ruchomych części mechanicznych praca FLOWSIC500 jest bardzo stabilna i bezawaryjna, a urządzenie ma niewielkie wymagania w zakresie konserwacji – zmniejsza to znacznie koszty eksploatacji. Jest odporne na przeciążenie, pomiary są niezawodne, a całość jest nadzorowana za pomocą funkcji inteligentnej diagnostyki. Łatwa wymiana wkładu upraszcza ponowną kalibrację. FLOWSIC500 można bez problemu zintegrować z istniejącą instalacją pomiarową. FLOWSIC500 może pracować z autonomicznym zasilaniem lub w sposób bezpieczny w trybie sieciowym z baterią podtrzymującą. To urządzenie spełnia wymagania wszystkich odnośnych norm i dyrektyw. Przy zastosowaniu w węzłach przesyłowych i pomiarowych, FLOWSIC500 zapewnia ciągłe, wolne od zablokowań zasilanie gazem.

Przegląd
  • Najnowocześniejsza technika: ultradźwięki
  • Diagnostyka i ciągła kontrola działania
  • Wytrzymały i niezawodny ze względu na brak ruchomych części
  • Wymienny wkład
  • Nie jest potrzebny prosty odcinek wlotowy/wylotowy
  • Odporny na przeciążenie
  • Optymalnie zintegrowane przewartościowanie ilościowe / rejestracja danych
  • Zasilanie z baterii lub iskrobezpieczne zasilanie sieciowe

Zalety

Gazomierz i komputer przepływu w jednym

Po co używać dwóch urządzeń do realizacji jednego zadania? Gazomierze i komputery przepływu stanu służą do tego samego – precyzyjnego pomiaru transportowanej ilości gazu. Dlatego warto połączyć funkcjonalność obu tych komponentów w jednym urządzeniu, aby zaoszczędzić na kosztach instalacji i zmniejszyć liczbę interfejsów.

Gazomierz FLOWSIC500 zawiera w standardzie wszystkie niezbędne elementy. Dzięki temu integracja jest łatwa, a instalacja mało pracochłonna. Na życzenie z gazomierzem FLOWSIC500 można zintegrować komputer przepływu stanu, który obsługuje wszystkie typowe algorytmy przeliczania, w tym SGERG88, AGA 8 i AGA NX-19. Przeliczanie odbywa się metodą TZ lub pTZ. Wariant pTZ jest dopuszczony zgodnie z dyrektywą MID. Każda wersja obejmuje odpowiednie czujniki ciśnienia i temperatury.

Warianty urządzenia FLOWSIC500

Łatwa instalacja w przewodach rurowych

Możliwość podłączenia do wszystkich powszechnie stosowanych komputerów przepływu stanu za pośrednictwem NF, HF, enkodera lub wyjścia RS-485

Minimalna pracochłonność instalacji

Licznik jest skonfigurowany wstępnie pod kątem znajdujących się w zestawie czujników p/T

Łatwa dostępność czujników p/T w przypadku kontroli punktów pracy

Możliwość wykorzystania punktów odbioru p/T w liczniku do podłączenia czujników

Maksymalna wygoda instalacji

Pełna konfiguracja wstępna zintegrowanych czujników p/T

Wystarczy zainstalować, podłączyć wyjście sygnału – i gotowe

Prostota, wygoda, niezawodność.

FLOWSIC500 spełnia wymagania wszystkich norm i przepisów dotyczących dystrybucji gazu ziemnego i dysponuje certyfikatem zgodności z dyrektywą MID 2014/32/UE.

Wszystko w jednym: gazomierz, komputer przepływu oraz czujniki ciśnienia i temperatury.
Dzięki kompleksowym archiwom danych i dziennikom nic nie ginie.

Gazomierz i komputer przepływu w jednym – prostota, wygoda, niezawodność. więcej niż jedna opcja.

Napięcie zasilania: bez problemu

Dzięki PowerIn Technology™ i samoistnie bezpiecznemu zasilaniu sieciowemu z baterią podtrzymującą urządzenie FLOWSIC500 zapewnia bezawaryjne pomiary. Alternatywnie gazomierz może przez co najmniej pięć lat działać w konfiguracji z autonomicznym zasilaniem za pomocą baterii.

Kompaktowy i intuicyjny

FLOWSIC500 nie wymaga prostych odcinków wlotowych i wylotowych.
Czysta wygoda: adapter USB/podczerwieni do łatwego podłączania.
Intuicyjny program dla użytkowników – platforma oprogramowania FLOWgate™.

Łatwa instalacja, kompatybilność z technologiami konwencjonalnymi i minimalne koszty eksploatacji – idealne rozwiązanie dla komunalnych dostawców gazu i odbiorców przemysłowych

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Wielkości pomiaroweObjętość w warunkach roboczych, Strumień objętości w warunkach roboczych, Prędkość gazu, objętość w warunkach normalnych (*), przepływ objętościowy w warunkach normalnych (*)
    Zasada pomiaruPomiar różnicy czasu przejścia fali ultradźwiękowej
    Strefa zagrożona wybuchem

    2G

    Class I Division 1

    Temperatura gazu

    –25 °C ... +60 °C

    Opcjonalnie: –40 °C ... +70 °C

    Ciśnienie robocze

    PN16 (EN 1092-1): 0 bar (g) ... 16 bar (g)

    Class 150 (ASME B16.5): 0 bar (g) ... 20 bar (g)

    Zgodność

    MID: 2014/32/EU

    OIML R 137-1&2:2012

    EN 12405: 2010 (przy wbudowanym przewartościowaniu ilościowym)

    Stopień ochronyIP66
    Modbus
    Rodzaj wbudowaniaRTU RS-485
    Interfejs optyczny
    Funkcje korekcjiPrzewartościowanie ilościowe
    Funkcje diagnostyczneCiągłe nadzorowanie wartości pomiarowych
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania