Przegląd
Uniwersalny gazomierz do pomiarów wykonywanych przy wydobywaniu gazu
Gazomierz ultradźwiękowy FLOWSIC30 jest przeznaczony do zastosowań związanych z wydobyciem gazu ziemnego, np. gazu z pokładów węgla. Gazomierz dwuścieżkowy jest wyposażony w wytrzymały korpus ze stali węglowej i czujniki z tytanu. Urządzenie nie zawiera ruchomych części i nie wymaga konserwacji. Wytrzymała konstrukcja z wewnętrznymi przewodami chroni gazomierz przed trudnymi warunkami otoczenia, a duży zakres pomiarowy obejmuje cały zakres przepływu źródła gazu. Gazomierz FLOWSIC30 jest wyposażony w zintegrowaną funkcję diagnostyki, która monitoruje jego stan i wykrywa obecność cieczy w strumieniu gazu. Za pomocą zintegrowanej funkcji pomiaru ciśnienia i temperatury oraz przewartościowania ilościowego zgodnie z AGA8, gazomierz oblicza przepływ znormalizowany i umożliwia obniżenie nakładów związanych z instalacją. Pobór mocy poniżej 65 mW i konstrukcja dwuprzewodowa ułatwiają integrację, a komunikacja HART® i Modbus zapewnia elastyczną wymianę danych.
Przegląd
- Duży zakres pomiarowy
- Przystosowane do zastosowań z gazem mokrym
- Inteligentna diagnostyka licznika, w tym detekcja mokrego gazu
- Możliwość zdalnej obsługi dzięki interfejsom cyfrowym
- Przetwornik 2-przewodowy z cyfrowym interfejsem HART
- Pełna integracja pomiaru ciśnienia i temperatury, konwersji objętości oraz obliczania przepływu energii