Przepływomierze gazu

Dokładne rejestrowanie ilości gazu – do precyzyjnych rozliczeń
Gaz każdego dnia przepływa w dużych ilościach przez rurociągi i przewody, często zmieniając przy tym właściciela. Dokładne rejestrowanie ilości gazu jest przy tym kluczowe, ponieważ nawet najmniejszy błąd pomiaru może mieć duże konsekwencje finansowe. Firma SICK oferuje przepływomierze gazu, które cechują się najwyższą dokładnością i niezawodnością, co jest niezbędne zwłaszcza w pomiarach legalizowanych.
Filtruj według:
Wyniki
Pomiary rozliczeniowe w dystrybucji gazu ziemnego
- Najnowocześniejsza technika: ultradźwięki
- Diagnostyka i ciągła kontrola działania
- Wytrzymały i niezawodny ze względu na brak ruchomych części
- Wymienny wkład
- Nie jest potrzebny prosty odcinek wlotowy/wylotowy
- Odporny na przeciążenie
- Optymalnie zintegrowane przewartościowanie ilościowe / rejestracja danych
- Zasilanie z baterii lub iskrobezpieczne zasilanie sieciowe
The perfect match
- Łatwa w obsłudze rodzina produktów
- Automatyczna korekta wpływu ciśnienia i temperatury
- Dostępność we wszystkich warunkach pracy
- Technologia PowerIn Technology™ zapewniająca pracę przy podtrzymywaniu zasilania
- Inteligentna diagnostyka aplikacji za pomocą funkcji i-diagnostics™
- Możliwość rozbudowy o komputer przepływu przy użyciu metody Connect-and-go
Gazomierz do pomiarów rozliczeniowych i aplikacji procesowych
- Wysokowydajne przetworniki ultradźwiękowe – do temperatury gazu 280 °C i ciśnień do 450 barg.
- Bezpośredni układ ścieżki
- Inteligentne autotesty
- Kompaktowa i wytrzymała budowa
- Wbudowany dziennik i rejestrator danych
- Duży zakres pomiarowy 1:120
- Pomiar dwukierunkowy
- Niewielkie zużycie energii: < 1 W
Przepływomierz z funkcją pomiaru energii
- Mierzy sprężone powietrze i gazy niekorozyjne, takie jak argon, hel, dwutlenek węgla i azot
- Zasada pomiaru kalorymetrycznego z dokładnością pomiaru ± 3% M.V. i ± 0,3% M.E.V.
- Pomiar przepływu gazu, temperatury, ciśnienia procesowego i zużycia energii za pomocą tylko jednego czujnika
- Niewielka strata ciśnienia
- Wysoka dynamika pomiaru do monitorowania siłowników i wycieków
Uniwersalny gazomierz do pomiarów wykonywanych przy wydobywaniu gazu
- Duży zakres pomiarowy
- Przystosowane do zastosowań z gazem mokrym
- Inteligentna diagnostyka licznika, w tym detekcja mokrego gazu
- Możliwość zdalnej obsługi dzięki interfejsom cyfrowym
- Przetwornik 2-przewodowy z cyfrowym interfejsem HART
- Pełna integracja pomiaru ciśnienia i temperatury, konwersji objętości oraz obliczania przepływu energii
Gazomierz ultradźwiękowy do zastosowań typu upstream
- Duża rozpiętość zakresu pomiarowego pokrywa zakres pomiarowy wielu pomiarów zwężkowych
- W zestawie z precyzyjnie wykonaną złączką rury wlotowej 10D
- Dokładność pomiaru rzędu ± 1% – bez kalibracji przepływu pod wysokim ciśnieniem
- Możliwość diagnostyki zdalnej
- Przystosowane do zastosowań z gazem mokrym
- Nowa funkcja diagnostyczna – Wetgas Detection
- Prawie nie wymaga konserwacji