Przepływomierze cieczy

Elastyczny pomiar przepływu – dla prawie każdej cieczy
Przepływomierze cieczy firmy SICK ustalają bezkontaktowo objętość przepływu cieczy przewodzących i nieprzewodzących. Z uwagi na kompaktową konstrukcję urządzenia te można również wykorzystać w instalacjach cechujących się ograniczoną przestrzenią montażową. Wytrzymała struktura sprawia, że czujniki te dostarczają niezawodnych danych również w przypadku agresywnych cieczy.
Wyniki
Kompaktowy czujnik ze stali nierdzewnej do elastycznego pomiaru przepływu
- Pomiar przepływu cieczy na bazie wody i oleju
- Czujnik bezuszczelkowy ze stali nierdzewnej 316L z Ra ≤ 0,8
- Prosta, samoopróżniająca się rurka pomiarowa
- Kompaktowa budowa i niewielkie długości montażowe
- Konfigurowane wyjścia cyfrowe
- Pomiar temperatury
- Stopień ochrony IP 67/69, możliwość zastosowania w procesach CIP/SIP, wersja IO-Link 1.1