Przepływomierze cieczy

Monitorowanie cieczy – zapobieganie pracy na sucho

Niezawodna kontrola przepływu jest niezbędna do ochrony pomp przed ewentualną pracą na sucho. Idealnym rozwiązaniem są tutaj przepływomierze cieczy firmy SICK. Pomagają zapobiegać potencjalnie kosztownym szkodom i przestojom w pracy instalacji. Typ cieczy przepływającej przez monitorowany system nie ma przy tym żadnego znaczenia.

Wyniki

Inteligentna ochrona przed pracą pompy na sucho
  • Monitorowanie przepływu i pomiar temperatury w jednym czujniku
  • Urządzenie zoptymalizowane pod kątem wody i oleju, z możliwością uczenia (Teach-in) kolejnych cieczy
  • Stopień ochrony IP 67/IP 69 i interfejs IO-Link 1.1
  • Wersja przemysłowa w obudowie VISTAL® z obracanym o 180° wyświetlaczem OLED
  • Wariant higieniczny ze stali nierdzewnej, w pełni zgodny z zastosowaniami CIP/SIP i temperaturami procesów do 150°C