Cyfrowe rozwiązania przepływowe
Flow-X

Optymalny komputer przepływu do pomiaru gazów ultradźwiękowymi gazomierzami SICK

Twoje korzyści

  • Niska pracochłonność podczas planowania i instalacji dzięki standardowym konfiguracjom
  • Bardzo dokładne przewartościowanie ilości dzięki wielu cyklom obliczeniowym na sekundę
  • Duża niezawodność dzięki niezależnym od siebie modułom z własnym przewartościowaniem oraz zapisem danych pomiarowych, stanów licznika i wyników
  • Łatwa rozbudowa instalacji o moduły z jednakowymi wejściami/wyjściami, które można w pełni skonfigurować za pomocą oprogramowania
  • Łatwe w obsłudze dzięki intuicyjnemu interfejsowi graficznemu z identycznymi menu w urządzeniu i w sterowni
  • Niższe koszty serwisowania i konserwacji dzięki zabezpieczonej przed manipulacją zdalnej konserwacji
  • Ekonomiczna i elastyczna integracja systemu z wieloma trasami pomiarowymi

Dokładne specyfikacje urządzenia i parametry produktu mogą się różnić i zależą od danego zastosowania i specyfikacji użytkownika.
Zgodnie z art. 2 (4) produkt ten nie jest objęty zakresem obowiązywania dyrektywy RoHS 2011/65/WE oraz nie jest przeznaczony do zastosowania w produktach objętych zakresem obowiązywania tej dyrektywy. Więcej informacji można znaleźć w Informacjach o produkcie.

Przegląd

Optymalny komputer przepływu do pomiaru gazów ultradźwiękowymi gazomierzami SICK

Komputer przepływu Flow-X zapewnia przewartościowanie ilości gazu, protokołowanie zdarzeń i parametrów oraz raporty z zastosowaniem najnowocześniejszej techniki. Identyczne moduły są zamontowane w różnych obudowach – jako wersja Multistream Flow-X/P dla 1 do 4 tras pomiarowych z lokalnym ekranem dotykowym lub jako Flow-X/S do mniejszych instalacji z jedną trasą pomiarową. Każdy moduł łączy w sobie bardzo precyzyjną technikę pomiarową, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, wszechstronną komunikację danych i dużą pojemność pamięci w postaci w pełni wyposażonego komputera przepływu. Komputer przepływu Flow-X spełnia nawet wymagania najbardziej ambitnych zastosowań i nadaje się idealnie do legalizowanych pomiarów gazów z wykorzystaniem licznika ultradźwiękowego FLOWSIC600.

Przegląd
  • Konfiguracja z dopuszczeniem MID do tras pomiarowych gazu z FLOWSIC600
  • Wydajne moduły do wymagających zastosowań
  • Każdy moduł jest wyposażony w procesor, pamięć oraz jednolite wejścia i wyjścia
  • Ekran graficzny o przekątnej 7" z obsługą dotykową
  • Intuicyjny interfejs graficzny użytkownika na ekranie graficznym i w przeglądarce internetowej
  • Prawdziwie zdalny dostęp przez Ethernet
  • Komputer stacyjny do wielu tras pomiarowych

 

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Zgodność

    MID

    API 21.1

    EN 12405

    Ethernet
    Rodzaj wbudowania2x
    Modbus✔ , ✔
    Rodzaj wbudowaniaASCII RS-485 (2x)
    RTU RS-485 (2x)
    HART
    UwagaWejście
    Rodzaj wbudowania6x
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania