Programowalny sterownik bezpieczeństwa Flexi Soft
Cel szkolenia:
Zapoznanie ze sterownikiem Flexi Soft.
Funkcje, moduły, konfiguracja, podłączenie diagnostyka. Dzień drugi poświęcony jest zastosowaniu sterownika na wózkach AGV. Skanery laserowe do nadzorowania obszaru wokół pojazdu oraz moduł kontroli prędkości do przełączania pól ochronnych w skanerach. W poszczególnych częściach szkolenia, po wprowadzeniu teoretycznym uczestnicy dostaną zadania do samodzielnego wykonania.
Czas trwania: 2 dni
Minimalna ilość uczestników 4
Max ilość uczestników 8
Sugerowana cena: 2.400 PLN netto/os.
Miejsce Szkolenia: Biuro SICK, Warszawa
Osoba prowadząca: Adam Tupacz
Dzień 1 | Od | Do |
Podstawowe cechy i moduły Flexi Soft. Program Flexi Soft Designer. | 9:00 | 10:45 |
Przerwa kawowa | 10:45 | 11:00 |
Ćwiczenie 1: Prosty program z E-Stop, Reset, EDM. | 11:00 | 13:00 |
Przerwa obiadowa | 13:00 | 13:45 |
Flexi Loop, Flexi Link, Flexi Line. | 13:45 | 14:45 |
Przerwa kawowa | 14:45 | 15:00 |
Podłączenie urządzeń po EFI (skaner S300/S3000). | 15:00 | 16:00 |
Dzień 2 | Od | Do |
Moduł kontroli prędkości MOC0. | 9:00 | 11:00 |
Przerwa kawowa | 11:00 | 11:15 |
Moduł kontroli położenia MOC1. | 11:15 | 13:00 |
Przerwa obiadowa | 13:00 | 13:45 |
Ćwiczenie 1: Konfiguracja Skanera i MOC w AGV. | 13:45 | 14:45 |
Przerwa kawowa | 14:45 | 15:00 |
Bramki sieciowe / Podsumowanie. | 15:00 | 16:00 |