Szkolenie. Obowiązujące przepisy bezpieczeństwa.
Cel szkolenia:
Zapoznanie z podstawowymi przepisami oraz normami dotyczącymi bezpieczeństwa maszyn.
Czas trwania: 2 dni
Minimalna ilość uczestników: 4
Max ilość uczestników: 12
Cena: 2.400 PLN netto/os.
Miejsce Szkolenia: Biuro SICK, Warszawa
Osoba prowadząca: Adam Tupacz
Dzień 1 | |
Dyrektywa "Maszynowa" (wymagania zasadnicze). | 11.00-13.00 |
Odległość bezpieczna (wg EN 13855): dla kurtyn optycznych, skanerów laserowych, osłon blokujących, mat naciskowych, sterowania oburęcznego. | |
Omówienie przepisów obowiązujących w EU Dyrektywa "Narzędziowa" (wymagania minimalne) | |
Przerwa kawowa | |
Sięganie kończynami górnymi (wg EN 13857): wyznaczanie odległości bezpiecznych, uniemożliwiających sięganie do stref niebezpiecznych nad osłonami oraz przez otwory | |
Dzień 2 | |
Kategoria bezpieczeństwa. Poziom Zapewnienia Bezpieczeństwa, PL (wg EN 13849) | 9.00-11.00 |
Przerwa kawowa | 11.00-11.15 |
Program SISTEMA, przykładowe obliczenia | 11.15-13.00 |
Przerwa kawowa | 13.00-13.45 |
Muting - zasada działania, funkcje, realizacja. | 13.45-14.45 |
Przerwa kawowa | 14.45-15.00 |
Sterownik programowalny bezpieczeństwa Flexi Soft - wstęp | 15.00-16.00 |