Przegląd
Zdjęcie 3D – uniwersalne zastosowanie wewnątrz budynku
Czujniki wizyjne 3D Visionary-T firmy SICK, wykorzystujące innowacyjną technologię 3D Snapshot, oferują pełną elastyczność w zastosowaniach wewnątrz budynku. W oparciu o pomiar time-of-flight czujnik Visionary-T dostarcza dla każdego piksela informacje dotyczące głębi w czasie rzeczywistym – nawet w przypadku aplikacji stacjonarnych. Czujniki przesyłają kompletne dane surowe oraz wstępnie przetworzone dane dla określonej aplikacji. Dodatkowo istnieje możliwość przesyłania zinterpretowanych już wartości pomiarowych umożliwiających reakcję czujników. Dzięki temu zawsze przesyłane są odpowiednie informacje dotyczące danej aplikacji. Wydajne narzędzia do wizualizacji oraz niezawodne informacje 3D sprawiają, że czujnik Visionary-T jest idealnym rozwiązaniem np. w obszarach logistyki wewnętrznej, robotyki lub pojazdów przemysłowych.
Przegląd
- Wykonywanie maks. 50 zdjęć 3D na sekundę
- Wartości odległości: 144 x 176 pikseli na zdjęcie
- Wyjście danych 3D za pośrednictwem interfejsu Gigabit Ethernet i wyjścia cyfrowe
- Dostarczanie danych specyficznych dla danego zastosowania
- Zakres temperatur: 0°C ... 50°C lub 0°C ... 45°C (w zależności od obudowy), stopień ochrony: IP 67