Przegląd
Zdjęcie 3D – obraz w kolorze z myślą o precyzyjnej automatyzacji fabryki
Rozwiązania wizyjne 3D Visionary-S firmy SICK wykorzystują innowacyjną technologię zdjęć 3D i zapewniają pełną elastyczność w licznych zastosowaniach w obszarze automatyzacji fabryk. Dzięki zasadzie widzenia stereoskopowego czujniki SICK Visionary-S spełniają najwyższe oczekiwania w zakresie dokładności i prędkości nawet w zastosowaniach stacjonarnych. Urządzenie Visionary-S łączy oświetlenie strukturalne ze sprawdzoną techniką kamery kolorowej i generuje trójwymiarowe obrazy kolorowe w czasie rzeczywistym. Wydajne narzędzia do wizualizacji, szeroka zgodność z popularnymi językami programowania i niezawodne informacje 3D i 2D sprawiają, że Visionary-S to idealne rozwiązanie np. na potrzeby robotyki, logistyki wewnętrznej i różnych zadań związanych z zapewnianiem jakości w dziale produkcji.
Przegląd
- Maks. 30 kolorowych, trójwymiarowych zdjęć na sekundę
- Działa w absolutnej ciemności i przy świetle dziennym do 40 klx
- Rozdzielczość: 640 px x 512 px; rozdzielczość głębi obrazu poniżej milimetra
- Wyprowadzanie danych kolorów 3D przez interfejs Gigabit Ethernet
- Zakres temperatur: 0°C ... 50°C (w zależności od obudowy), stopień ochrony: IP67
- Tryb HDR