Przegląd
Zdjęcie 3D – zasada dwojga oczu w celu zapewnienia efektywnego zastosowania na zewnątrz budynku
Dzięki innowacyjnej technologii 3D-Snapshot i wytrzymałej konstrukcji mechanicznej, czujnik wizyjny 3D Visionary-B firmy SICK idealnie nadaje się do pracy w trudnych warunkach zewnętrznych, np. na placach budowy, w portach lub w rolnictwie. W oparciu o zasadę stereoskopii, Visionary-B dostarcza obrazy 2D i dane 3D w jednym ujęciu migawkowym. W zależności od zastosowania, kompletne dane surowe oraz wyniki inteligentnego przetwarzania obrazu mogą być przesyłane w postaci klasyfikacji obiektów i określania położenia. Jako system wspomagania kierowcy z monitorem i podglądem na żywo, Visionary-B oferuje niezawodny, łatwo konfigurowalny trójwymiarowy system ostrzegający przed kolizją, który jest natychmiast gotowy do działania i aktywnie ostrzega kierowcę akustycznie i wizualnie w krytycznych sytuacjach.
Przegląd
- Wartości odległości: 250 × 496 pikseli i obraz 2D: 544 × 828 pikseli
- Szeroki zakres temperatur od –40°C do +75°C
- Wytrzymała obudowa: stopień ochrony IP69K dla głowicy czujnika
- Rozwiązanie „2 w jednym”: osiem obrazów 3D i osiem obrazów 2D na sekundę
- Inteligentne przetwarzanie obrazu: klasyfikacja i określanie położenia obiektów
- Możliwy zapis aktywności z ostatnich godzin