Unikatowa matryca CMOS zapewnia większą przepustowość z uwagi na szybkie pomiary 3D
Gwarantowane pole widzenia upraszcza uruchomienie
Nadaje się do wytwarzania produktów projektowanych indywidualnie, jak również do elastycznej produkcji dzięki niezawodnym i dokładnym pomiarom na ciemnych oraz błyszczących powierzchniach
Wysoka czułość na światło do inspekcji 3D przy zastosowaniu klasy lasera 2 oraz 3R
Ustandaryzowana i ekonomiczna integracja oprogramowania zgodnie z GigE Vision i GenICam
Możliwość skalowania dzięki współdzieleniu oprogramowania i funkcji z czujnikiem wizyjnym 3D Ranger3
Dzięki swej wysokiej dokładności i nieosiągalnej do tej pory prędkości pomiaru, nowa generacja kamer wizyjnych 3D Ruler3000 staje się urządzeniem pierwszego wyboru dla integratorów systemów w branży systemów wizyjnych. Wyposażone w jedyną w swoim rodzaju, dostosowaną do wymagających zadań przetwarzania obrazu matrycę 3D CMOS firmy SICK, kamery Ruler3000 dostarczają wyników pomiarów o wysokiej wiarygodności. Skalibrowana fabrycznie matryca rejestruje rzeczywisty kształt 3D obiektu niezależnie od jego kontrastu lub koloru. Kamery wizyjne 3D Ruler3000 wyróżniają się dokładnymi wartościami pomiarowymi, wysoką rozdzielczością do 0,8 µm oraz liczbą 3200 punktów danych na profil. Liczne warianty tej kamery oferują w związku z tym rozwiązania będące odpowiedzią na bardzo różne wyzwania. Koncepcja gwarantowanego pola widzenia umożliwia bezproblemowe uruchomienie. Zgodność ze standardami GigE Vision i GenICam zapewnia niedrogą integrację.
Przegląd
Matryca CMOS firmy SICK wykorzystująca technologię ROCC zapewnia nadzwyczajną wydajność 3D
Profile 3D z częstotliwością do 46 kHz przy zredukowanym obszarze zainteresowania
Łatwe uruchamianie dzięki koncepcji gwarantowanego pola widzenia
Zgodność z GigE Vision i GenICam
Dokładne pomiary 3D, odbicia światła i światła rozproszonego – przy użyciu tylko jednego urządzenia
Rozwiązania wizyjne 3D hightech – w prostej formie
Ruler3000, nowe rozwiązanie wizyjne 3D firmy SICK nadaje się do różnych zastosowań przemysłowych. Jest ono szybkie i zapewnia wysoką jakość obrazu. Czujnik wizyjny 3D bazuje na matrycy CMOS firmy SICK, która jest stosowana również w rodzinie produktów Ranger3 i zapewnia doskonałe przetwarzanie obrazu oraz wiarygodne wyniki pomiarów. Ruler3000 jest przyjazny dla użytkownika i można go łatwo zintegrować. Czujnik ma kompaktową konstrukcję i jest fabrycznie skalibrowany. Jest wyposażony we wszystkie niezbędne funkcje, zapewniające komfort, włącznie ze specyficznymi geometriami dla zdefiniowanych pól widzenia.
Bardzo dokładne i niezawodne pomiary 3D w przypadku szerokości pola widzenia w zakresie pomiędzy 27 mm a 1,7 m.
Wysoka czułość na światło czujnika Ruler3000 zapewnia dokładną inspekcję również w przypadku bardzo ciemnych materiałów. Ponadto Ruler3020 posiada pole widzenia, które nadaje się do zastosowań związanych z kontrolą ścianek bocznych opon.
Ruler3000 może dostarczać informacji o milimetrowej dokładności jako dane wejściowe do robota i kierować nim szybko oraz precyzyjnie w przypadku każdego zastosowania związanego z dozowaniem.
Nowy czujnik wizyjny 3D Ruler3000 firmy SICK to doskonałe rozwiązanie do wielu obszarów zastosowań w produkcji przemysłowej.
Zadbaj o prostotę
Czujnik wizyjny 3D Ruler3000 zapewnia przyjazny dla użytkownika sposób obsługi oraz uproszczoną integrację w systemach i maszynach, które wykorzystują standardy przemysłowe takie jak GigEVision oraz GenICam lub też własne rozwiązanie firmy SICK API GenIStream. Prostota jest zapewniona pod każdym względem: w czujniku jest już zintegrowany odpowiedni obiektyw oraz laser. Bezproblemową konfigurację umożliwia dostępne oprogramowanie.
Ruler3000 jest skalibrowany fabrycznie i wyposażony w odpowiedni laser oraz optykę w wytrzymałej obudowie. Od razu można rozpocząć pomiar.
Koncepcja gwarantowanego pola widzenia umożliwia bezproblemowe uruchomienie. To umożliwia szybkie przejście od laboratorium do hali fabrycznej.
Zawarte w nim komponenty programowe, Stream Setup oraz API GenISteam są zaprojektowane specjalnie pod względem prostoty obsługi.
Ruler3000 umożliwia łatwe realizowanie złożonych zadań inspekcyjnych i pomiarowych.
Rejestruje za pomocą pomiarów w zakresie mikrometrycznym również bardzo małe detale obiektów
Część rodziny produktów Ruler3000 została stworzona z myślą o branży elektronicznej oraz produkcji półprzewodników i służy rejestrowaniu szczególnie małych detali obiektów w zakresie mikrometrycznym. Dzięki różnym polom widzenia oraz niebieskiemu lub czerwonemu laserowi o klasie lasera 2 lub 3R kamery dostarczają wiarygodnych wyników pomiarów również w przypadku sprawiających trudności materiałów.
Za pomocą dokładnych pomiarów oraz rozdzielczości wysokości do 0,8 µm Ruler3000 rejestruje precyzyjnie nawet niewielkie detale obiektów.
Firma SICK oferuje urządzenia Ruler3000 m.in. z niebieskim laserem o klasie lasera 3R. Dzięki temu kamery można używać w zastosowaniach o wysokiej prędkości i zapewnia ona bardzo dobrą jakość obrazu również w przypadku pomiarów na błyszczących powierzchniach.
Zapewnij sobie wysokiej jakości dane nawet w przypadku złożonych zastosowań
W przypadku silnych kontrastów oraz bardzo różnych odbić powierzchni funkcja podwójnego naświetlania poprawia jakość obrazu – nawet jeśli w ramach zastosowania występują naprzemiennie bardzo ciemne i mocno błyszczące powierzchnie. Zapewnia to bardzo dobrą jakość obrazu w przypadku silnie odbijających światło, błyszczących powierzchni, jak również powierzchni o zmieniającym się kontraście.
Surface+ to nowa, zgłoszona do patentu technologia. Oferuje ona dodatkowy wymiar obrazu i sprawia, że na gładkich powierzchniach są widoczne nawet bardzo małe zarysowania. Technologii tej można również używać do pomiaru połysku na powierzchniach, dzięki czemu można wykrywać np. wady farb lub powłok.
Oprogramowanie konfiguracyjne Stream Setup oferuje przyjazne w obsłudze narzędzia do redukcji szumów obrazu oraz usuwania nieprawidłowych danych.
Ruler3000 oferuje rozwiązania dostarczające niezawodne wyniki nawet w przypadku wymagających materiałów
Nowy punkt odniesienia dla wysokiej prędkości w trójwymiarze
W obliczu stale rosnącego zapotrzebowania na szybsze procesy produkcyjne, dokładniejszą kontrolę jakości oraz krótsze czasy dostaw każda części musi dotrzymywać kroku pozostałym. Nowe kamery do strumieniowego przesyłania obrazu 3D firmy SICK nie tylko nadążają, lecz nawet przewyższają dotychczasowe tempo i tworzą w ten sposób nowe możliwości w zakresie przemysłowych systemów wizyjnych dla producentów maszyn oraz integratorów systemów w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych.
Matryca 3D CMOS firmy SICK.
Szybki i precyzyjny pomiar kształtów, objętości i pozycji za pomocą urządzenia Ranger3
Nadzwyczajna wydajność 3D dzięki technologii ROCC (Rapid On-Chip Calculation).
Nowa generacja czujników wizyjnych 3D wspiera z wysoką dokładnością oraz niedoścignioną prędkością pomiaru integratorów systemów na całym świecie w zakresie przemysłowych rozwiązań wizyjnych.
SICK LifeTime Services
Usługi firmy SICK zwiększają wydajność produkcji maszyn oraz instalacji, podnoszą globalny poziom bezpieczeństwa ludzi, stwarzają podstawy zrównoważonej gospodarki i zapewniają ochronę inwestycji. Oprócz właściwych usług doradztwa firma SICK zapewnia wsparcie w tworzeniu koncepcji oraz uruchamianiu, jak również w bieżącej eksploatacji bezpośrednio na miejscu.
Spektrum usług sięga między innymi od konserwacji oraz inspekcji, poprzez testy wydajności, aż po modernizację i doposażenie. Ukształtowane w sposób modułowy lub indywidualny umowy serwisowe zwiększają trwałość użytkową, a tym samym dostępność eksploatacyjną instalacji. Dzięki czujnikom i systemom można w każdej chwili rozpoznać usterki oraz przekroczenie wartości granicznych.
Doradztwo i projektowanie Dostosowane do aplikacji doradztwo w zakresie produktu, jego integracji oraz aplikacji.Uruchamianie i konserwacja Optymalizacja pod względem aplikacji i równowaga – dzięki fachowemu uruchamianiu i konserwacji wykonywanej przez przeszkolonych techników serwisowych firmy SICK.Umowy serwisowe Na życzenie możliwe jest indywidualne połączenie przedłużenia gwarancji, SICK Remote Service, wsparcia technicznego 24 h, konserwacji, gwarancji dostępności oraz innych elastycznych modułów.