Czujnik wizyjny 3D
Ranger3

Doskonała wydajność 3D w małej obudowie

Twoje korzyści

  • Unikatowa matryca CMOS zapewnia większą przepustowość z uwagi na szybkie pomiary 3D
  • Niezawodne i dokładne pomiary na ciemnych i jasnych powierzchniach umożliwiają elastyczną produkcję i wdrażanie koncepcji I4.0.
  • Wysoka czułość na światło umożliwia inspekcję 3D bez konieczności stosowania większej mocy lasera
  • Precyzyjne pomiary kształtu, objętości i położenia różnych obiektów przyczyniają się do wyższej jakości produktu
  • Integracja oprogramowania zgodnie ze standardami GigE Vision i GenICam
  • Łatwa integracja mechaniczna dzięki kompaktowej obudowie, systemowi ProFlex Front, złączom przemysłowym i akcesoriom 4Dpro

Przegląd

Doskonała wydajność 3D w małej obudowie

Dzięki wysokiej dokładności i nieosiąganej do tej pory prędkości pomiaru, kamery strumieniowe Ranger3 najnowszej generacji mogą być konfigurowane pod kątem szerszego zakresu wymagań. Dzięki unikatowej matrycy 3D, dostosowanej do wymagających zadań przetwarzania obrazu, kamera Ranger3 jest idealnym, kluczowym elementem systemów kontroli na całym świecie. Kamera określa rzeczywisty trójwymiarowy kształt obiektu niezależnie od jego kontrastu czy koloru, przyczyniając się w ten sposób do wyższej jakości wielu produktów. Zgodność ze standardami GigE Vision i GenICam zapewnia niedrogą integrację. Ranger3 oferuje doskonałą wydajność 3D i cechuje się niewielką obudową.

Przegląd
  • Matryca CMOS firmy SICK wykorzystująca technologię ROCC zapewnia doskonałą wydajność 3D
  • Przetwarzanie do 15,4 gigapikseli/s
  • Profile 3D w pełnym formacie z częstotliwością 7 kHz
  • Rozdzielczość czujnika do 2560 x 832 pikseli
  • Zgodność z GigE Vision i GenICam
  • Pomiar 3D, odbicia światła i światła rozproszonego w jednym urządzeniu
  • Obudowa przemysłowa, opcjonalnie do stopnia ochrony IP65/67

 

Robotics image
Robotics image

Współpraca na równych prawach

Czujniki SICK umożliwiają robotom lepsze postrzeganie rzeczywistości, zarówno w przypadku Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling czy Position Feedback.
Dowiedz się więcej

Zalety

Nowy punkt odniesienia dla wysokiej prędkości w trójwymiarze

Matryca 3D CMOS firmy SICK.
Szybki i precyzyjny pomiar kształtów, objętości i pozycji za pomocą urządzenia Ranger3
Nadzwyczajna wydajność 3D dzięki technologii ROCC (Rapid On-Chip Calculation).

„Ranger3 to imponująca kamera, która pokazuje, w jaki sposób milowy skok technologiczny może otworzyć nowe możliwości i rynki dla rozwiązań wizyjnych 3D”, powiedział JunYoung Lee, dyrektor zarządzający Novitec Co Ltd. w Korei Południowej.

Generowanie wartości w wielu gałęziach przemysłu

Kamery 3D mogą rejestrować dodatkowe dane pomiarowe wysokości i kształtu. Mają one decydujące znaczenie w wielu zastosowaniach wizyjnych w przemyśle. Kamery strumieniowe Ranger firmy SICK znajdują zastosowanie na całym świecie w wielu gałęziach przemysłu, np. w przemyśle elektronicznym, drzewnym, zrobotyzowanych systemach wizyjnych, przemyśle tworzyw sztucznych, gumowym i spożywczym. Wraz z wprowadzeniem na rynek kamer Ranger3, SICK stworzył podstawy do poprawy wydajności w zakresie zapewnienia jakości i efektywności produkcji

.

Ultraszybka inspekcja 3D – zwiększenie prędkości za pomocą kamery Ranger3
Wysoka czułość na światło kamer Ranger3 pozwala na dokładne i szybkie kontrolowanie nawet bardzo ciemnych materiałów.
Znacznie większa przepustowość w sektorze elektronicznym dzięki nowej kamerze strumieniowej 3D firmy SICK.

Dzięki nowej kamerze strumieniowej 3D Ranger3 można nie tylko dotrzymać kroku procesom przemysłowym, lecz nawet je przyspieszyć. Oferuje to interesujące nowe możliwości dla konstruktorów maszyn i integratorów systemów wizyjnych w szerokim zakresie zastosowań.

ProFlex – inteligentny system montażu obiektywów i filtrów

Koncepcja ProFlex obejmuje wymienne moduły, w tym szeroką gamę obiektywów, osłonę elementu optycznego o stopniu ochrony IP 65 lub IP 67, wymienne filtry z gwintem i różne adaptery Scheimpflug. Dzięki temu można dostosować ogniskową kamery Ranger3 do każdej konfiguracji i odpowiednio ją zoptymalizować. Daje to pewność, że ogniskowanie zawsze będzie idealne na całej wysokości danego obiektu.
Koncepcja ProFlex kamery Ranger3 ułatwia instalację i dostosowanie kamery do określonych wymagań.
Adapter Scheimpflug ustawia obiektyw pod optymalnym kątem, zapewniając tym samym ostre ujęcia.
Osłona elementu optycznego o stopniu ochrony IP 65 lub IP 67 umożliwia pracę kamery również w trudnych warunkach.

Innowacyjna koncepcja ProFlex firmy SICK to inteligentne rozwiązanie zapewniające łatwą integrację systemu.

SICK LifeTime Services

Usługi firmy SICK zwiększają wydajność produkcji maszyn oraz instalacji, podnoszą globalny poziom bezpieczeństwa ludzi, stwarzają podstawy zrównoważonej gospodarki i zapewniają ochronę inwestycji. Oprócz właściwych usług doradztwa firma SICK zapewnia wsparcie w tworzeniu koncepcji oraz uruchamianiu, jak również w bieżącej eksploatacji bezpośrednio na miejscu.

Spektrum usług sięga między innymi od konserwacji oraz inspekcji, poprzez testy wydajności, aż po modernizację i doposażenie. Ukształtowane w sposób modułowy lub indywidualny umowy serwisowe zwiększają trwałość użytkową, a tym samym dostępność eksploatacyjną instalacji. Dzięki czujnikom i systemom można w każdej chwili rozpoznać usterki oraz przekroczenie wartości granicznych.

Doradztwo i projektowanie Dostosowane do aplikacji doradztwo w zakresie produktu, jego integracji oraz aplikacji.
Uruchamianie i konserwacja Optymalizacja pod względem aplikacji i równowaga – dzięki fachowemu uruchamianiu i konserwacji wykonywanej przez przeszkolonych techników serwisowych firmy SICK.
Umowy serwisowe Na życzenie możliwe jest indywidualne połączenie przedłużenia gwarancji, SICK Remote Service, wsparcia technicznego 24 h, konserwacji, gwarancji dostępności oraz innych elastycznych modułów.

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    TechnologiaNagrywanie liniowe obrazu 3D
    Częstotliwość skanowania/częstotliwość odświeżania ekranu1.500 profili 3D/s ... 46.000 profili 3D/s, w AOI, Pełny format
    Pomiar światła rozproszonego
    Pomiar odbicia światła
    Pomiar 3D
    Wstępna kalibracja
    Stopień ochronyIP20, IP65, IP67
    Program konfiguracyjnyRanger3 Studio
    Ethernet✔ , UDP/IP
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania