Kontakt
Opinia

Czujnik wizyjny 3D

Inteligencja rozwiązań wizyjnych we wszystkich wymiarach

Seria 3D Vision firmy SICK obejmuje duży wybór wydajnych i elastycznych produktów do niezawodnego użytku w surowych warunkach przemysłowych. Oferta sięga od uniwersalnych kamer wysokiej prędkości, dostarczających wysokiej klasy obrazy 3D i obrazy kontrastowe, po inteligentne, konfigurowalne czujniki autonomiczne, które umożliwiają szybkie opracowanie rozwiązań i prostą integrację. Ich skalowalność gwarantuje optymalne dopasowanie do rozmaitych aplikacji wizyjnych 3D.

Filtruj według:

Wyniki

Wynik 1 - 10 z 10

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Rodzina produktów Visionary-B
Zdjęcie 3D – zasada dwojga oczu, efektywne zastosowanie na zewnątrz budynku
  • Wartości odległości: 250 × 496 pikseli i obraz 2D: 544 × 828 pikseli
  • Szeroki zakres temperatur od –40°C do +75°C
  • Wytrzymała obudowa: stopień ochrony IP69K dla głowicy czujnika
  • Rozwiązanie „2 w jednym”: osiem obrazów 3D i osiem obrazów 2D na sekundę
  • Inteligentne przetwarzanie obrazu: klasyfikacja i określanie położenia obiektów
  • Możliwy zapis aktywności z ostatnich godzin
Rodzina produktów Ruler
Gigabit 3D-Vision do trudnych warunków
  • Fabrycznie skalibrowane, dokładne co do milimetra pomiary 3D przy pełnej prędkości produkcji
  • Bardzo dokładne pomiary 3D dla szerokości od 100 mm do 1,5 m
  • Jednoczesne pomiary 3D, skali szarości i rozproszenia światła
  • Bezproblemowa integracja, nie jest potrzebne zewnętrzne oświetlenie
  • Wytrzymała obudowa do pracy w surowych warunkach otoczenia do –30 °C
  • Łącze Gigabit Ethernet do zdecentralizowanego podłączenia kamery przy długich odcinkach okablowania
Rodzina produktów Ranger
Szybki pomiar 3D i MultiScan do zaawansowanych rozwiązań przemysłowych
  • Szybki pomiar 3D z dużą prędkością i jakością
  • Funkcja MultiScan do pomiaru kształtu 3D, kontrastu, koloru i rozproszenia – i to wszystko jednocześnie
  • Rozdzielczość czujników: do 1536 pikseli w 3D oraz 3072 pikseli w skali szarości i kolorze
  • Duża elastyczność konfiguracji, odstępu roboczego i pola widzenia
  • Wewnątrzmaszynowa kalibracja 3D
  • Interfejsy Gigabit Ethernet i CameraLink
Rodzina produktów TriSpectorP1000
Indywidualne rozwiązania 3D do elastycznych systemów automatyki
  • Inspekcje 2D, 3D i inspekcje profilu ruchomych części
  • Przetwarzanie obrazów, oświetlenie i analiza w jednym urządzeniu
  • SICK AppSpace, programowalna kamera 3D
  • Pełna elastyczność w przypadku rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb
  • SICK Algorithm API i HALCON
  • Skalibrowane fabrycznie dane 3D
  • Internetowy interfejs użytkownika
Rodzina produktów Ranger3
Doskonała wydajność 3D w małej obudowie
  • Matryca CMOS firmy SICK wykorzystująca technologię ROCC zapewnia doskonałą wydajność 3D
  • Przetwarzanie do 15,4 gigapikseli/s
  • Profile 3D w pełnym formacie z częstotliwością 7 kHz
  • Rozdzielczość czujnika do 2560 x 832 pikseli
  • Zgodność z GigE Vision i GenICam
  • Pomiar 3D, odbicia światła i światła rozproszonego w jednym urządzeniu
  • Obudowa przemysłowa, opcjonalnie do stopnia ochrony IP65/67
Rodzina produktów Visionary-T
Zdjęcie 3D – uniwersalne zastosowanie wewnątrz budynku
  • Wykonywanie maks. 50 zdjęć 3D na sekundę
  • Wartości odległości: 144 x 176 pikseli na zdjęcie
  • Wyjście danych 3D za pośrednictwem interfejsu Gigabit Ethernet i wyjścia cyfrowe
  • Dostarczanie danych specyficznych dla danego zastosowania
  • Zakres temperatur: 0°C ... 50°C lub 0°C ... 45°C (w zależności od obudowy), stopień ochrony: IP 67

Rodzina produktów TriSpector1000
Intuicyjna inspekcja 3D
  • Inspekcja 3D ruchomych części
  • Intuicyjny interfejs użytkownika
  • Zintegrowana analiza obrazów
  • Łatwa wymiana
  • Obraz 3D o wysokiej rozdzielczości z danymi dotyczącymi intensywności
  • Skalibrowane fabrycznie dane 3D, prawdziwe wartości w milimetrach we wszystkich wymiarach
  • Wytrzymały korpus metalowy IP 67
Rodzina produktów ScanningRuler
Niezawodne i precyzyjne ujęcia 3D z szerokim polem widzenia
  • Przetwarzanie obrazu 3D nieruchomych obiektów
  • Duże pole widzenia do skanowania palet US i europalet
  • Precyzyjne i niezawodne rejestrowanie fabrycznie skalibrowanych danych 3D z dokładnością co do milimetra
  • Odporność na światło zewnętrzne i zmiany kontrastu
  • Wytrzymała obudowa z wbudowanym laserowym źródłem światła
  • Dane chmury punktów 3D z informacją o skali szarości
Rodzina produktów Visionary-S

Zdjęcie 3D – obraz w kolorze z myślą o precyzyjnej automatyzacji fabryki

  • Maks. 30 kolorowych, trójwymiarowych zdjęć na sekundę
  • Działa w absolutnej ciemności i przy świetle dziennym do 40 klx
  • Rozdzielczość: 640 px x 512 px; rozdzielczość głębi obrazu poniżej milimetra
  • Wyprowadzanie danych kolorów 3D przez interfejs Gigabit Ethernet
  • Zakres temperatur: 0°C ... 50°C (w zależności od obudowy), stopień ochrony: IP67
  • Tryb HDR
Rodzina produktów IVC-3D
Przetwarzanie obrazu 3D w najprostszy sposób
  • Łatwość zaawansowanego przetwarzania obrazu 3D
  • Niezależność od kontrastu lub koloru obiektu
  • Łatwe w obsłudze graficzne interfejsy użytkownika do szybkiego opracowania aplikacji
  • Łatwe podłączenie sterownika PLC, układu sterowania robota i innych systemów sterowania, np. przez EtherNet/IP lub OPC
  • Zapisuje do 5000 profili na sekundę
  • Dostosowana do potrzeb przemysłu wytrzymała metalowa obudowa
  • This product family will be phased out soon
  • Porównaj teraz
  • Proszę wybrać

Wynik 1 - 10 z 10

TOP