Czujnik wizyjny 2D
picoCam2

Bardzo kompaktowe, przemysłowe kamery do strumieniowego przesyłania danych za pomocą interfejsu GigE Vision

Twoje korzyści

  • Rodzina kamer picoCam2 doskonale nadaje się do użycia w SIM (Sensor Integration Machine) i umożliwia skomplikowaną obróbkę obrazu
  • Idealne urządzenia do zastosowań obejmujących więcej niż jedną kamerę, takich jak kilka kamer w SIM
  • PoE umożliwia łatwą eksploatację z użyciem tylko jednego przewodu podłączeniowego
  • Niezawodne także w przypadku niewielkiej ilości dostępnego miejsca
  • Kompatybilność ze standardem interfejsu GigE Vision
  • Łatwa instalacja typu Plug-and-play w SIM przy użyciu wstępnie konfekcjonowanych przewodów

Przegląd

Bardzo kompaktowe, przemysłowe kamery do strumieniowego przesyłania danych za pomocą interfejsu GigE Vision

Kamery z rodziny picoCam2 są zgodne ze standardem GigE Vision i idealnie nadają się do zastosowań cechujących się niewielką ilością dostępnego miejsca. Urządzenia są wyposażone w przykręcany interfejs RJ45-GigE – standardowy interfejs do przemysłowej obróbki obrazu – oraz dostosowane do wymagań przemysłowych złącza wtykowe dla napięcia zasilania i sygnałów wyzwalających. Dzięki zastosowaniu technologii Power over Ethernet (PoE) możliwa jest także praca z użyciem tylko jednego przewodu o długości do 100 m. Dostępne są kamery picoCam2 o rozdzielczości 1, 3 lub 5 megapikseli w wariancie kolorowym i monochromatycznym. Przetworniki obrazu CMOS wykorzystują technologię Global Shutter i umożliwiają wykorzystanie wielu fragmentów obrazu (AOI). Pamięć wewnętrzna o pojemności 126 MB pozwala na oddzielenie zapisu i przesyłania obrazu oraz zastosowanie więcej niż jednej kamery.

Przegląd
  • Bardzo kompaktowa obudowa
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Szeroki zakres napięcia zasilania od 12 V DC do 24 V DC
  • Przykręcany interfejs RJ45-GigE
  • Przykręcane złącze wtykowe Hirose dla napięcia zasilania oraz wejść i wyjść cyfrowych
  • Warianty kolorowe i monochromatyczne
  • Przyłącze do obiektywów C-Mout

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    CzujnikCMOS monochromatyczny / CMOS Color
    Rozdzielczość czujnika

    1.456 px x 1.088 px (1,58 Mpixel)

    2.048 px x 1.536 px (3,15 Mpixel)

    2.448 px x 2.048 px (5,01 Mpixel)

    ObiektywC-Mount
    Format optyczny

    1/3"

    1/1,8"

    2/3″

    Ethernet✔ , UDP/IP
    Program konfiguracyjnySICK Vision Suite
    Wymiary29 mm x 29 mm x 29 mm
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania