Kontakt
Opinia

Czujnik wizyjny 2D
picoCam

Bardzo kompaktowe, przemysłowe kamery do strumieniowego przesyłania danych z interfejsem GigE

Twoje korzyści

  • Rodzina kamer picoCam doskonale nadaje się do użycia w SIM (Sensor Integration Machine) i umożliwia skomplikowaną obróbkę obrazu.
  • Idealne do zastosowań wykorzystujących więcej niż jedną kamerę, np. kilka kamer picoCams w SIM
  • PoE umożliwia łatwą eksploatację z użyciem tylko jednego przewodu podłączeniowego
  • Niezawodne także w przypadku niewielkiej ilości dostępnego miejsca
  • Intuicyjna obsługa za pomocą oprogramowania I2D Software Suite firmy SICK dla Windows
  • Łatwa instalacja typu Plug-and-play w SIM przy użyciu wstępnie konfekcjonowanych przewodów
  • Duży wybór obiektywów C-Mount

Przegląd

Bardzo kompaktowe, przemysłowe kamery do strumieniowego przesyłania danych z interfejsem GigE

Kamery z rodziny picoCam do strumieniowego przesyłania obrazu idealnie nadają się do zastosowań cechujących się niewielką ilością dostępnego miejsca. Kamera picoCam jest wyposażona w przykręcany interfejs RJ45-GigE – standardowy interfejs do przemysłowej obróbki obrazu – oraz dostosowane do wymagań przemysłowych złącza wtykowe dla napięcia zasilania i sygnałów wyzwalających. Dzięki zastosowaniu technologii Power over Ethernet (PoE) możliwa jest także praca z użyciem tylko jednego przewodu o długości do 100 m. Dostępne są kamery picoCam o rozdzielczości 1, 2 lub 4 megapikseli w wersji kolorowej, monochromatycznej lub NIR. Przetworniki obrazu CMOS wykorzystują technologię Global Shutter i umożliwiają wykorzystanie wielu fragmentów obrazu (AOI). Pamięć wewnętrzna 60 MB pozwala na oddzielenie zapisu i przesyłania obrazu oraz zastosowanie więcej niż jednej kamery.

Przegląd
  • Bardzo kompaktowa obudowa
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Szeroki zakres napięcia zasilania 12 V DC ... 24 V DC
  • Przykręcany interfejs RJ45-GigE
  • Przykręcane złącze wtykowe Hirose dla napięcia zasilania oraz wejść i wyjść cyfrowych
  • Warianty kolorowe, monochromatyczne i NIR
  • Przyłącze do obiektywów C-Mout

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Czujnik

    CMOS monochromatyczny

    CMOS Color

    CMOS monochromatyczny NIR

    Rozdzielczość czujnika

    1.280 px x 1.024 px (1,31 Mpixel, 5:4, SXGA)

    1.600 px x 1.200 px (1,92 Mpixel, 4:3, UXGA)

    1.936 px x 1.216 px (2,35 Mpixel, 16:10, 2 MP)

    2.048 px x 2.048 px (4,19 Mpixel, 1:1, 4 MP)

    Źródło światła
    Zewnętrzne oświetlenieZamawiany osobno jako wyposażenie dodatkowe
    ObiektywC-Mount
    Format optyczny

    1/1,8"

    1/1,2"

    1″

    Program konfiguracyjnyI2D Software Suite
    Wymiary40,5 mm x 29 mm x 29 mm
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP