Czujnik wizyjny 2D
midiCam2

Bardzo wytrzymałe kamery do strumieniowego przesyłania danych w wysokiej rozdzielczości za pomocą interfejsu GigE Vision

Twoje korzyści

  • Rodzina kamer midiCam2 doskonale nadaje się do użycia w SIM (Sensor Integration Machine) i umożliwia skomplikowaną obróbkę obrazu
  • Idealne urządzenia do zastosowań obejmujących więcej niż jedną kamerę, takich jak kilka kamer w SIM
  • PoE umożliwia łatwą eksploatację z użyciem tylko jednego przewodu podłączeniowego
  • Niezawodna praca – także tam, gdzie występują trudne warunki otoczenia i wymagany jest stopień ochrony IP 67
  • Kompatybilność ze standardem interfejsu GigE Vision
  • Łatwa instalacja typu Plug-and-play w SIM przy użyciu wstępnie konfekcjonowanych przewodów

Przegląd

Bardzo wytrzymałe kamery do strumieniowego przesyłania danych w wysokiej rozdzielczości za pomocą interfejsu GigE Vision

Kamery z rodziny midiCam2 są kompatybilne z interfejsem GigE Vision i charakteryzują się stopniem ochrony IP 67, nadają się więc idealnie do pracy w trudnym środowisku przemysłowym. Kamera midiCam2 jest wyposażona w interfejs M12-GigE – standardowy interfejs do przemysłowej obróbki obrazu – oraz przeznaczone do zastosowań przemysłowych przyłącza M12 dla napięcia zasilania i sygnałów wyzwalających. Dzięki zastosowaniu technologii Power over Ethernet (PoE) możliwa jest także praca z użyciem tylko jednego przewodu o długości do 100 m. Dostępne są kamery midiCam2 o rozdzielczości 1, 3, 5 lub 12 megapikseli w wariancie kolorowym i monochromatycznym. Przetworniki obrazu CMOS wykorzystują technologię Global Shutter i umożliwiają wykorzystanie wielu fragmentów obrazu (AOI). Pamięć wewnętrzna o pojemności 126 MB pozwala na oddzielenie zapisu i przesyłania obrazu oraz zastosowanie więcej niż jednej kamery.

Przegląd
  • Wytrzymała obudowa o stopniu ochrony IP 67
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Szeroki zakres napięcia zasilania od 12 V DC do 24 V DC
  • Złącze wtykowe M12 do interfejsu GigE
  • Złącze wtykowe M12 dla napięcia zasilania oraz wejść i wyjść cyfrowych
  • Warianty kolorowe i monochromatyczne
  • Przyłącze do obiektywów C-Mout

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    CzujnikCMOS monochromatyczny / CMOS Color
    Rozdzielczość czujnika

    1.456 px x 1.088 px (1,58 Mpixel)

    2.048 px x 1.536 px (3,15 Mpixel)

    2.448 px x 2.048 px (5,01 Mpixel)

    4.096 px x 3.000 px (12,29 Mpixel)

    ObiektywC-Mount
    Format optyczny

    1/3"

    1/1,8"

    2/3″

    1,1"

    Ethernet✔ , UDP/IP
    Program konfiguracyjnySICK Vision Suite
    Wymiary42,7 mm x 53 mm x 41 mm
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania