Kontakt
Opinia

Czujnik wizyjny 2D
midiCam

Wytrzymałe, nadające się do zastosowań przemysłowych kamery do strumieniowego przesyłania danych z interfejsem GigE

Twoje korzyści

  • Rodzina kamer midiCam doskonale nadaje się do użycia w SIM (Sensor Integration Machine) i umożliwia skomplikowaną obróbkę obrazu.
  • Idealne do zastosowań wykorzystujących więcej niż jedną kamerę, np. kilka kamer midiCam w SIM
  • PoE umożliwia łatwą eksploatację z użyciem tylko jednego przewodu podłączeniowego
  • Niezawodna praca – także tam, gdzie występują trudne warunki otoczenia i wymagany jest stopień ochrony IP 67
  • Intuicyjna obsługa za pomocą oprogramowania I2D Software Suite firmy SICK dla Windows
  • Łatwa instalacja typu Plug-and-play w SIM przy użyciu wstępnie konfekcjonowanych przewodów
  • Duży wybór obiektywów C-Mount

Przegląd

Wytrzymałe, nadające się do zastosowań przemysłowych kamery do strumieniowego przesyłania danych z interfejsem GigE

Kamery z rodziny midiCam do strumieniowego przesyłania obrazu, charakteryzujące się stopniem ochrony IP 67, nadają się idealnie do pracy w trudnym środowisku przemysłowym. Kamera midiCam jest wyposażona w interfejs M12-GigE – standardowy interfejs do przemysłowej obróbki obrazu – oraz przeznaczone do zastosowań przemysłowych przyłącza M12 dla napięcia zasilania i sygnałów wyzwalających. Dzięki zastosowaniu technologii Power over Ethernet (PoE) możliwa jest także praca z użyciem tylko jednego przewodu o długości do 100 m. Dostępne są kamery midiCam o rozdzielczości 1 lub 2 megapikseli w wersji kolorowej, monochromatycznej lub NIR. Przetworniki obrazu CMOS wykorzystują technologię Global Shutter i umożliwiają wykorzystanie wielu fragmentów obrazu (AOI). Pamięć wewnętrzna 60 MB pozwala na oddzielenie zapisu i przesyłania obrazu oraz zastosowanie więcej niż jednej kamery.

Przegląd
  • Wytrzymała obudowa cechująca się stopniem ochrony IP 67
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Szeroki zakres napięcia zasilania 12 V DC ... 24 V DC
  • Złącze wtykowe M12 do interfejsu GigE
  • Złącze wtykowe M12 dla napięcia zasilania oraz wejść i wyjść cyfrowych
  • Warianty kolorowe, monochromatyczne i NIR
  • Przyłącze do obiektywów C-Mout

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Czujnik

    CMOS monochromatyczny

    CMOS Color

    CMOS monochromatyczny NIR

    Rozdzielczość czujnika

    1.280 px x 1.024 px (1,31 Mpixel, 5:4, SXGA)

    1.600 px x 1.200 px (1,92 Mpixel, 4:3, UXGA)

    Źródło światła
    Zewnętrzne oświetlenieZamawiany osobno jako wyposażenie dodatkowe
    ObiektywC-Mount
    Format optyczny1/1,8"
    Ethernet✔ , UDP/IP
    Program konfiguracyjnyI2D Software Suite
    Wymiary44,7 mm x 53 mm x 41 mm
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP