Kontakt
Opinia

Czujnik wizyjny 2D
InspectorP64x

Konfigurowalna. Programowalna. Ekonomiczna. Szybka.

Twoje korzyści

  • Łatwa inspekcja Presence Inspection za pomocą aplikacji SensorApp dostępnej do pobrania
  • Programowanie w SICK AppSpace dla różnych systemów wizyjnych pozwala na realizację rozwiązań dopasowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika
  • Szybkie programowalne kamery 2D o dużej rozdzielczości zapewniają optymalną wydajność
  • Elastyczna konstrukcja układu optycznego i wydajne oświetlenie umożliwiają skonfigurowanie pod kątem dużych prędkości i odległości
  • Wydajne funkcje oferują użytkownikowi wiele możliwości indywidualnej interakcji
  • Interfejs obsługi dostosowany do potrzeb użytkownika i oprogramowanie SICK AppManager zapewniają bezproblemowe uruchomienie

Przegląd

Konfigurowalna. Programowalna. Ekonomiczna. Szybka.

InspectorP64x to programowalna i konfigurowalna kamera 2D do wielu zastosowań w przemyśle, w których wymagany jest duży zasięg i wysokie prędkości. Ze względu na rozdzielczość obrazu 1,7 megapiksela, obudowę o stopniu ochrony IP 65 i elastyczną konstrukcję układu optycznego o wysokiej jakości stanowi ona idealne rozwiązanie w przypadku wymagających zadań związanych z automatyką. Środowisko programistyczne SICK AppSpace, oparte na bibliotekach wstępnego przetwarzania obrazu HALCON i SICK Algorithm Library, zapewnia wysoki stopień elastyczności.

Przegląd
  • Czujnik wizyjny 2D o rozdzielczości 1,7 megapikseli
  • Konfiguracja aplikacji SensorApp w przeglądarce internetowej
  • Programowanie nowych aplikacji SensorApp w SICK AppStudio
  • Elastyczny obiektyw C-Mount i zintegrowane oświetlenie
  • Laserowy wskaźnik położenia, sygnał dźwiękowy i sygnał zwrotny
  • Z licencją na użytkowanie HALCON i biblioteką SICK Algorithm Library

Zalety

Rozszerz funkcjonalność kamer 2D InspectorP6xx za pomocą aplikacji SensorApp firmy SICK.

Aplikacja SensorApp Presence Inspection gwarantuje występowanie wymaganych cech i brak niepożądanych elementów.
Dzięki konfiguracji różnych narzędzi do analizy obrazu za pomocą graficznego interfejsu użytkownika w przeglądarce internetowej możliwa jest kontrola 2D.
Łatwy w obsłudze, praktyczny interfejs użytkownika pomaga szybko rozpocząć korzystanie z rozwiązania.

Zapewnia niewielkie koszty inwestycji i szybkie uruchomienie – w celu zwiększenia wydajności, zredukowania liczby wybrakowanych artykułów i zwiększenia zadowolenia klientów.

SICK AppSpace Developers Club umożliwia dostęp do narzędzi, pomocy technicznej i społeczności zajmującej się tworzeniem nowych aplikacji SensorApp.
Specjalistyczne narzędzie software’owe SICK AppStudio do tworzenia aplikacji SensorApp można uruchomić bezpośrednio na urządzeniach InspectorP.
SICK Support Portal to centralna platforma robocza programisty tworzącego aplikacje w SICK AppSpace, zapewniająca dostęp do tutoriali, narzędzi, dokumentacji i najczęściej zadawanych pytań.

Tworzenie aplikacji w SICK AppStudio umożliwia – w razie potrzeby – całkowite dostosowanie rozwiązań do indywidualnych wymagań.

SICK LifeTime Services

Usługi firmy SICK zwiększają wydajność produkcji maszyn oraz instalacji, podnoszą globalny poziom bezpieczeństwa ludzi, stwarzają podstawy zrównoważonej gospodarki i zapewniają ochronę inwestycji. Oprócz właściwych usług doradztwa firma SICK zapewnia wsparcie w tworzeniu koncepcji oraz uruchamianiu, jak również w bieżącej eksploatacji bezpośrednio na miejscu.

Spektrum usług sięga między innymi od konserwacji oraz inspekcji, poprzez testy wydajności, aż po modernizację i doposażenie. Ukształtowane w sposób modułowy lub indywidualny umowy serwisowe zwiększają trwałość użytkową, a tym samym dostępność eksploatacyjną instalacji. Dzięki czujnikom i systemom można w każdej chwili rozpoznać usterki oraz przekroczenie wartości granicznych.

Doradztwo i projektowanie Dostosowane do aplikacji doradztwo w zakresie produktu, jego integracji oraz aplikacji.
Uruchamianie i konserwacja Optymalizacja pod względem aplikacji i równowaga – dzięki fachowemu uruchamianiu i konserwacji wykonywanej przez przeszkolonych techników serwisowych firmy SICK.
Umowy serwisowe Na życzenie możliwe jest indywidualne połączenie przedłużenia gwarancji, SICK Remote Service, wsparcia technicznego 24 h, konserwacji, gwarancji dostępności oraz innych elastycznych modułów.

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    CzujnikMatryca CMOS, skala szarości
    Rozdzielczość czujnika1.600 px x 1.088 px (1,7 Mpixel)
    Źródło światła
    Wewnętrzne oświetlenieZamawiany osobno jako wyposażenie dodatkowe
    Wskaźnik wzajemnego położeniaLaser, widzialne, czerwony, 630 nm ... 680 nm
    Ognisko optyczneRegulowana ogniskowa
    ObiektywWymienny (C-Mount), zamawiany osobno jako akcesoria
    Format optyczny2/3″
    Interfejsy użytkownikaSerwer sieciowy
    Elementy obsługowe2 przyciski
    Szeregowy✔ , RS-232, RS-422
    Ethernet✔ , TCP/IP, FTP, HTTP
    CAN✔ , Sieć SICK CAN Sensor Network (Master/Slave)
    EtherNet/IP™
    PROFINET✔ , PROFINET Single Port, PROFINET Dual Port (opcjonalnie za pośrednictwem modułu komunikacyjnego CDF600-2)
    Program konfiguracyjnySICK AppStudio
    Wymiary142 mm x 90 mm x 46 mm 1)
    • 1) Tylko obudowa bez obiektywu i pokrywy ochronnej.
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP