Czujnik wizyjny 2D
InspectorP63x

Konfigurowalna. Programowalna. Kompaktowa. Uniwersalna.

Twoje korzyści

  • Elastyczna konstrukcja układu optycznego umożliwia analizowanie cech obiektów o niewielkich rozmiarach również przy dużej prędkości
  • Łatwe wdrożenie dzięki preinstalowanej aplikacji SensorApp Quality Inspection
  • Szybkie programowalne kamery 2D o dużej rozdzielczości zapewniają optymalną wydajność
  • Wydajne funkcje oferują użytkownikowi wiele możliwości indywidualnej interakcji
  • Dodawanie lub rozszerzanie zakresu funkcji narzędzi dla rozwiązań specyficznych dla klienta za pomocą SICK Nova
  • Nadzwyczajna elastyczność programowania w SICK AppSpace lub HALCON
  • Dostępna licencjonowana opcja Deep Learning

Przegląd

Konfigurowalna. Programowalna. Kompaktowa. Uniwersalna.

InspectorP63x to programowalna i konfigurowalna kamera 2D nadająca się do większości zastosowań w przemyśle. Ze względu na rozdzielczość obrazu od 1 do 2 megapikseli, kompaktową obudowę o stopniu ochrony IP 67 i elastyczną konstrukcję układu optycznego o wysokiej jakości stanowi ona idealne rozwiązanie w przypadku wymagających zadań związanych z automatyką. Środowisko programistyczne SICK AppSpace, oparte na bibliotekach wstępnego przetwarzania obrazu HALCON i SICK Algorithm Library, zapewnia wysoki stopień elastyczności.

Przegląd
  • Rozwiązania wizyjne 2D o rozdzielczości 1,3 i 1,9 megapikseli
  • Konfiguracja aplikacji SensorApp w przeglądarce internetowej
  • Programowanie nowych aplikacji SensorApp w SICK AppStudio
  • Elastyczne obiektywy S- i C-Mount oraz zintegrowane oświetlenie
  • Laserowy wskaźnik położenia, sygnał dźwiękowy i sygnał zwrotny
  • Z licencją na użytkowanie HALCON i biblioteką SICK Algorithm Library

 

Artificial Intelligence Teaser Box Image
Artificial Intelligence Teaser Box Image

Przemysłowa sztuczna inteligencja

Wykorzystaj cały potencjał inteligentnych czujników dzięki rozwiązaniom Deep Learning

Dowiedz się więcej

Robotics image
Robotics image

Współpraca na równych prawach

Czujniki SICK umożliwiają robotom lepsze postrzeganie rzeczywistości, zarówno w przypadku Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling czy Position Feedback.
Dowiedz się więcej

Zalety

Pójdź o krok dalej z SICK Nova

Aplikacja SensorApp Quality Inspection, bazująca na rozwiązaniu SICK Nova, wchodzi w zakres dostawy czujników 2D InspectorP6xx. Co to oznacza? Aplikacje stosowane w przemysłowych systemach wizyjnych można łatwo obsługiwać w przeglądarce internetowej przy użyciu konfiguracji typu „wskaż i kliknij”. Daje to użytkownikom swobodę łączenia narzędzi do wstępnego przetwarzania obrazu oraz integracji zgodnie z potrzebami. Zakres funkcji jednakże na tym się nie kończy: dzięki SICK Nova użytkownicy mogą pobrać dodatkowe narzędzia lub też zaprojektować własne, co umożliwia im szybkie i łatwe rozszerzanie zakresu funkcji, aby dopasować je do danego zastosowania bez żadnych ograniczeń.
Szybko rozwiązuj zadania za pomocą odpowiednich narzędzi, które są zawsze dostępne.
Wybierz odpowiedni czujnik do aplikacji i użyj tego samego, znanego oprogramowania.
Szybko twórz rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów za pomocą plików do pobrania z SICK AppPool lub parametrów dostosowanych przez użytkownika.

Obsługuj swoje aplikacje szybciej niż kiedykolwiek. Dodaj narzędzia, połącz je i dostosuj do indywidualnych potrzeb.

Nieskończone możliwości dzięki SICK Nova w SICK AppSpace

W przypadku niektórych aplikacji wszystko wymaga przeprogramowania od nowa. Dlatego dobrze jest wiedzieć, że za SICK Nova stoi SICK AppSpace Eco-System. Programowanie jest całkowicie elastyczne i można liczyć na wsparcie innych programistów oraz deweloperów SICK AppSpace.
SICK AppStudio można wykorzystać do tworzenia aplikacji SensorApp oraz narzędzi Nova, które można uruchomić bezpośrednio we wszystkich czujnikach wizyjnych 2D InspectorP6xx.
Połącz istniejące narzędzia z kodem zdefiniowanym przez użytkownika, aby zapewnić błyskawiczne projektowanie i elastyczne ponowne wykorzystanie w SICK Nova.
SICK Support Portal to centralna platforma społecznościowa programistów tworzących aplikacje w SICK AppSpace, zapewniająca dostęp do samouczków, narzędzi, dokumentacji i najczęściej zadawanych pytań.

Tworzenie aplikacji w SICK AppStudio umożliwia – w razie potrzeby – całkowite dostosowanie rozwiązań do indywidualnych wymagań.

SICK LifeTime Services

Usługi firmy SICK zwiększają wydajność produkcji maszyn oraz instalacji, podnoszą globalny poziom bezpieczeństwa ludzi, stwarzają podstawy zrównoważonej gospodarki i zapewniają ochronę inwestycji. Oprócz właściwych usług doradztwa firma SICK zapewnia wsparcie w tworzeniu koncepcji oraz uruchamianiu, jak również w bieżącej eksploatacji bezpośrednio na miejscu.

Spektrum usług sięga między innymi od konserwacji oraz inspekcji, poprzez testy wydajności, aż po modernizację i doposażenie. Ukształtowane w sposób modułowy lub indywidualny umowy serwisowe zwiększają trwałość użytkową, a tym samym dostępność eksploatacyjną instalacji. Dzięki czujnikom i systemom można w każdej chwili rozpoznać usterki oraz przekroczenie wartości granicznych.

Doradztwo i projektowanie Dostosowane do aplikacji doradztwo w zakresie produktu, jego integracji oraz aplikacji.
Uruchamianie i konserwacja Optymalizacja pod względem aplikacji i równowaga – dzięki fachowemu uruchamianiu i konserwacji wykonywanej przez przeszkolonych techników serwisowych firmy SICK.
Umowy serwisowe Na życzenie możliwe jest indywidualne połączenie przedłużenia gwarancji, SICK Remote Service, wsparcia technicznego 24 h, konserwacji, gwarancji dostępności oraz innych elastycznych modułów.

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    CzujnikMatryca CMOS, skala szarości
    Rozdzielczość czujnika

    1.280 px x 1.024 px (1,3 Mpixel)

    1.600 px x 1.200 px (1,9 Mpixel)

    Ognisko optyczneRegulowana ogniskowa
    ObiektywC-Mount / S-Mount
    Format optyczny1/1,8"
    Interfejsy użytkownikaSerwer sieciowy
    Elementy obsługowe2 przyciski
    Szeregowy✔ , RS-232, RS-422
    Ethernet✔ , TCP/IP, FTP, HTTP
    CAN✔ , Sieć SICK CAN Sensor Network (Master/Slave)
    EtherNet/IP™
    PROFINET✔ , PROFINET Single Port, PROFINET Dual Port (opcjonalnie za pośrednictwem modułu komunikacyjnego CDF600-2)
    Program konfiguracyjnySICK AppStudio
    Wymiary108 mm x 63 mm x 46 mm 1)
    • 1) Tylko obudowa bez obiektywu i osłony ochronnej układu optycznego.
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania