Czujnik wizyjny 2D
InspectorP61x

Wydajny czujnik wizyjny 2D do warunków ograniczonego miejsca

Twoje korzyści

  • Ultrakompaktowy czujnik wizyjny 2D mieści się w ciasnych przestrzeniach montażowych
  • Niezawodnie mierzy bardzo drobne detale za pomocą zdjęć makro
  • Natychmiastowy start dzięki szybkiemu montażowi i intuicyjnemu interfejsowi internetowemu
  • Szybkie wyniki dzięki zintegrowanym narzędziom do rozwiązywania zadań z zakresu przemysłowych systemów wizyjnych
  • Dodawanie lub rozszerzanie zakresu funkcji narzędzi dla rozwiązań specyficznych dla klienta za pomocą SICK Nova
  • Nadzwyczajna elastyczność programowania w SICK AppSpace lub HALCON
  • Elastyczna produkcja z rewelacyjnymi opcjami do przesyłania danych i pomiarów
  • Dostępna licencjonowana opcja Deep Learning

Przegląd

Wydajny czujnik wizyjny 2D do warunków ograniczonego miejsca

InspectorP61x, ultrakompaktowy czujnik wizyjny 2D, przeznaczony do zastosowań przemysłowych, doskonale sprawdza się w zadaniach inspekcji na linii małych części, podzespołów i produktów końcowych. Dzięki swej kompaktowej konstrukcji nadaje się do zastosowania w aplikacjach o ograniczonej przestrzeni montażowej lub też do montażu na ramieniu robota. Dzięki zintegrowanej optyce i oświetleniu użytkownik może ustawić intensywność, barwę i rodzaj światła oraz otrzymywać bezpośrednio wysokiej jakości obrazy. Za pomocą dostarczonej aplikacji SensorApp Quality Inspection zarówno eksperci, jak i laicy mogą błyskawicznie skonfigurować czujnik przy użyciu intuicyjnego interfejsu internetowego. Ponadto użytkownicy mogą w razie potrzeby rozszerzać lub zastępować funkcje dzięki coraz większej ilości narzędzi SICK Nova oraz aplikacji SensorApp z zasobów SICK AppPool lub też tworzyć projekty specyficzne dla klientów.

Przegląd
  • Niewielkie wymiary
  • Zintegrowane, wysokiej jakości oświetlenie o regulowanej barwie i rodzaju światła
  • Łatwa inspekcja obiektów małej i średniej wielkości
  • Montaż zatrzaskowy w kilka sekund
  • Zintegrowane narzędzia do przemysłowych systemów wizyjnych z oprogramowaniem SensorApp Quality Inspection
  • Opcjonalna możliwość programowania za pomocą SICK AppSpace lub HALCON

 

Artificial Intelligence Teaser Box Image
Artificial Intelligence Teaser Box Image

Przemysłowa sztuczna inteligencja

Wykorzystaj cały potencjał inteligentnych czujników dzięki rozwiązaniom Deep Learning

Dowiedz się więcej

Zalety

Natychmiastowa gotowość do użycia

Ultrakompaktowy InspectorP61x mieści się w wąskich przestrzeniach montażowych i jest łatwy do uruchomienia w celu przeprowadzenia kontroli, pozycjonowania i zadań pomiarowych. Jako część serii InspectorP6xx, jest to również wysoce elastyczny, uniwersalny, przemysłowy system wizyjny. Narzędzia stosowane w przemysłowych systemach wizyjnych do zapewnienia jakości są zintegrowane z aplikacją SensorApp Quality Inspection, która jest zawarta w zakresie dostawy czujnika. Za pomocą intuicyjnego interfejsu internetowego czujnik może błyskawicznie skonfigurować nawet laik.

Wygodne zapewnienie jakości, ponieważ optyka, oświetlenie i aplikacja SensorApp Quality Inspection wraz z narzędziami stosowanymi w przemysłowych systemach wizyjnych są zawarte w zakresie dostawy.

Montaż zatrzaskowy w kilka sekund.

Łatwa konfiguracja czujnika w mgnieniu oka za pomocą intuicyjnego interfejsu internetowego.

Dzięki szybkiemu montażowi i intuicyjnemu interfejsowi internetowemu można od razu zacząć pracę.

Mierzy najdrobniejsze detale, mieści się w ciasnych przestrzeniach montażowych

Ponadto InspectorP61x doskonale sprawdza się w zadaniach inspekcji na linii części, podzespołów i produktów końcowych. Małe i średnie obiekty lub części większych obiektów można łatwo skontrolować dzięki zintegrowanej funkcji oświetlenia. Dzięki kompaktowej konstrukcji czujnik idealnie nadaje się do maszyn z ograniczoną przestrzenią montażową, a także do montażu na ramieniu robota.
Niezawodnie mierzy bardzo drobne detale za pomocą zdjęć makro.
Ultrakompaktowy czujnik wizyjny 2D mieści się w ciasnych przestrzeniach montażowych.
Idealny do oprzyrządowania ramienia robota.

InspectorP61x nadaje się przy tym optymalnie do inspekcji obiektów małej i średniej wielkości oraz w przypadku warunków ograniczonego miejsca.

Pójdź o krok dalej z SICK Nova

Aplikacja SensorApp Quality Inspection, bazująca na rozwiązaniu SICK Nova, wchodzi w zakres dostawy czujników 2D InspectorP6xx. Co to oznacza? Aplikacje stosowane w przemysłowych systemach wizyjnych można łatwo obsługiwać w przeglądarce internetowej przy użyciu konfiguracji typu „wskaż i kliknij”. Daje to użytkownikom swobodę łączenia narzędzi do wstępnego przetwarzania obrazu oraz integracji zgodnie z potrzebami. Zakres funkcji jednakże na tym się nie kończy: dzięki SICK Nova użytkownicy mogą pobrać dodatkowe narzędzia lub też zaprojektować własne, co umożliwia im szybkie i łatwe rozszerzanie zakresu funkcji, aby dopasować je do danego zastosowania bez żadnych ograniczeń.
Szybko rozwiązuj zadania za pomocą odpowiednich narzędzi, które są zawsze dostępne.
Wybierz odpowiedni czujnik do aplikacji i użyj tego samego, znanego oprogramowania.
Szybko twórz rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów za pomocą plików do pobrania z SICK AppPool lub parametrów dostosowanych przez użytkownika.

Obsługuj swoje aplikacje szybciej niż kiedykolwiek. Dodaj narzędzia, połącz je i dostosuj do indywidualnych potrzeb.

Nieskończone możliwości dzięki SICK Nova w SICK AppSpace

W przypadku niektórych aplikacji wszystko wymaga przeprogramowania od nowa. Dlatego dobrze jest wiedzieć, że za SICK Nova stoi SICK AppSpace Eco-System. Programowanie jest całkowicie elastyczne i można liczyć na wsparcie innych programistów oraz deweloperów SICK AppSpace.
SICK AppStudio można wykorzystać do tworzenia aplikacji SensorApp oraz narzędzi Nova, które można uruchomić bezpośrednio we wszystkich czujnikach wizyjnych 2D InspectorP6xx.
Połącz istniejące narzędzia z kodem zdefiniowanym przez użytkownika, aby zapewnić błyskawiczne projektowanie i elastyczne ponowne wykorzystanie w SICK Nova.
SICK Support Portal to centralna platforma społecznościowa programistów tworzących aplikacje w SICK AppSpace, zapewniająca dostęp do samouczków, narzędzi, dokumentacji i najczęściej zadawanych pytań.

Tworzenie aplikacji w SICK AppStudio umożliwia – w razie potrzeby – całkowite dostosowanie rozwiązań do indywidualnych wymagań.

SICK LifeTime Services

Usługi firmy SICK zwiększają wydajność produkcji maszyn oraz instalacji, podnoszą globalny poziom bezpieczeństwa ludzi, stwarzają podstawy zrównoważonej gospodarki i zapewniają ochronę inwestycji. Oprócz właściwych usług doradztwa firma SICK zapewnia wsparcie w tworzeniu koncepcji oraz uruchamianiu, jak również w bieżącej eksploatacji bezpośrednio na miejscu.

Spektrum usług sięga między innymi od konserwacji oraz inspekcji, poprzez testy wydajności, aż po modernizację i doposażenie. Ukształtowane w sposób modułowy lub indywidualny umowy serwisowe zwiększają trwałość użytkową, a tym samym dostępność eksploatacyjną instalacji. Dzięki czujnikom i systemom można w każdej chwili rozpoznać usterki oraz przekroczenie wartości granicznych.

Doradztwo i projektowanie Dostosowane do aplikacji doradztwo w zakresie produktu, jego integracji oraz aplikacji.
Uruchamianie i konserwacja Optymalizacja pod względem aplikacji i równowaga – dzięki fachowemu uruchamianiu i konserwacji wykonywanej przez przeszkolonych techników serwisowych firmy SICK.
Umowy serwisowe Na życzenie możliwe jest indywidualne połączenie przedłużenia gwarancji, SICK Remote Service, wsparcia technicznego 24 h, konserwacji, gwarancji dostępności oraz innych elastycznych modułów.

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    CzujnikMatryca CMOS, skala szarości
    Rozdzielczość czujnika1.280 px x 960 px (1,2 Mpixel)
    Ognisko optyczneRegulowana ogniskowa (ręcznie)
    Interfejsy użytkownikaSerwer sieciowy
    Elementy obsługowe1 przyciski
    Szeregowy✔ , RS-232
    Ethernet✔ , TCP/IP, FTP (funkcja jeszcze niedostępna w preinstalowanej aplikacji SensorApp Quality Inspection)
    EtherNet/IP™
    PROFINET✔ , PROFINET Single Port
    Program konfiguracyjnyInterfejs WWW (konfiguracja SensorApp), SICK AppManager (ustalanie IP oraz konfiguracja, instalacja SensorApp), SICK AppStudio (programowanie)
    Wymiary50 mm x 40,3 mm x 29,6 mm
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania