Kontakt
Opinia

Czujnik wizyjny 2D
InspectorP Rack Fine Positioning

Rozwiązanie do dokładnego pozycjonowania przy składowaniu na regałach w systemie jedno- lub dwumiejscowym

Twoje korzyści

  • Wysoka dokładność pozycjonowania umożliwia kompaktową konstrukcję regałów i maksymalną pojemność magazynową
  • Obsługa bliskiego i dalekiego zasięgu przy składowaniu na regałach w systemie dwumiejscowym przy użyciu tylko jednego czujnika
  • Kompaktowe, wstępnie skonfigurowane urządzenie wolno stojące do łatwej integracji mechanicznej bez konieczności adaptacji sprzętowych
  • Elastyczna integracja systemu przy wykorzystaniu różnych możliwości podłączenia
  • Ograniczenie szkoleń do minimum dzięki inteligentnym funkcjom sprzętowym i intuicyjnemu interfejsowi internetowemu
  • Możliwe pozycjonowanie na podstawie zwykłych otworów nawet w trudnych warunkach, takich jak zanieczyszczenie lub odbicia światła
  • Monitorowanie i przechowywanie obrazów w przypadku trudno dostępnych instalacji

Przegląd

Rozwiązanie do dokładnego pozycjonowania przy składowaniu na regałach w systemie jedno- lub dwumiejscowym

InspectorP Rack Fine Positioning to łatwy w obsłudze, elastyczny czujnik wizyjny 2D do dokładnego pozycjonowania systemów obsługi regałów w osi X i Y. Duży zakres pomiarowy umożliwia składowanie na regałach w systemie jedno- dwumiejscowym dzięki zastosowaniu czujnika bliskiego i dalekiego zasięgu. Regały są niezawodnie lokalizowane za pomocą otworów lub odbłyśników nawet w trudnych warunkach, takich jak zanieczyszczenia lub odbicia światła. Czujnik InspectorP Rack Fine Positioning obsługuje funkcję Plug-and-play i jest gotowy do użycia (fabrycznie zamontowane oświetlenie, wstępnie ustawiony element optyczny i preinstalowane oprogramowanie).

Przegląd
  • Składowanie na regałach w systemie jedno- i dwumiejscowym za pomocą jednego urządzenia
  • Łatwy w obsłudze internetowy interfejs użytkownika
  • PROFINET i wyjście cyfrowe
  • Wytrzymała metalowa obudowa z osłoną o stopniu ochrony IP67
  • Diody, laserowy wskaźnik położenia, przyciski na urządzeniu i opcjonalna karta pamięci microSD
  • Wstępny montaż, wstępne ustawienie ogniskowej i wstępna parametryzacja
  • Dostęp do danych graficznych

 

Press Release

Press Release (.docx)

SICK sprawia, że systemy wizyjne stają się dostępne
Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace
SICK sprawia, że systemy wizyjne stają się dostępne
Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace
SICK sprawia, że systemy wizyjne stają się dostępne

Indywidualne i łatwo konfigurowalne przetwarzanie obrazu 2D i 3D – dzięki SICK AppSpace

Dowiedz się więcej

Zalety

Wysoka dokładność pozycjonowania umożliwia kompaktową konstrukcję regałów i maksymalną pojemność magazynową

Czujnik InspectorP Rack Fine Positioning obsługuje funkcję Plug-and-play i jest gotowy do użycia (fabrycznie zamontowane oświetlenie, wstępnie ustawiony element optyczny i preinstalowane oprogramowanie).

Pozycjonowanie na podstawie zwykłych otworów, nawet w trudnych warunkach, takich jak zanieczyszczenie lub odbicia światła.

Ograniczenie szkoleń do minimum dzięki inteligentnym funkcjom sprzętowym i intuicyjnemu interfejsowi internetowemu.

InspectorP Rack Fine Positioning to łatwy w użyciu, elastyczny czujnik wizyjny 2D do dokładnego pozycjonowania systemów obsługi regałów.

SICK LifeTime Services

Usługi firmy SICK zwiększają wydajność produkcji maszyn oraz instalacji, podnoszą globalny poziom bezpieczeństwa ludzi, stwarzają podstawy zrównoważonej gospodarki i zapewniają ochronę inwestycji. Oprócz właściwych usług doradztwa firma SICK zapewnia wsparcie w tworzeniu koncepcji oraz uruchamianiu, jak również w bieżącej eksploatacji bezpośrednio na miejscu.

Spektrum usług sięga między innymi od konserwacji oraz inspekcji, poprzez testy wydajności, aż po modernizację i doposażenie. Ukształtowane w sposób modułowy lub indywidualny umowy serwisowe zwiększają trwałość użytkową, a tym samym dostępność eksploatacyjną instalacji. Dzięki czujnikom i systemom można w każdej chwili rozpoznać usterki oraz przekroczenie wartości granicznych.

Doradztwo i projektowanie Dostosowane do aplikacji doradztwo w zakresie produktu, jego integracji oraz aplikacji.
Uruchamianie i konserwacja Optymalizacja pod względem aplikacji i równowaga – dzięki fachowemu uruchamianiu i konserwacji wykonywanej przez przeszkolonych techników serwisowych firmy SICK.
Umowy serwisowe Na życzenie możliwe jest indywidualne połączenie przedłużenia gwarancji, SICK Remote Service, wsparcia technicznego 24 h, konserwacji, gwarancji dostępności oraz innych elastycznych modułów.

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    CzujnikMatryca CMOS, skala szarości
    Rozdzielczość czujnika1.280 px x 1.024 px (1,3 Mpixel)
    Źródło światła
    Wewnętrzne oświetlenieLED, widzialne, biały, 6.000 K, ± 500 K
    Wskaźnik wzajemnego położeniaLaser, widzialne, czerwony, 630 nm ... 680 nm
    Ognisko optyczneStała ogniskowa
    Format optyczny1/1,8"
    Interfejsy użytkownikaInterfejs WWW
    Elementy obsługowe2 przyciski
    Ethernet✔ , TCP/IP, FTP, HTTP
    PROFINET
    Program konfiguracyjnyInterfejs WWW, Interfejs sterownika programowalnego
    Wymiary108 mm x 63 mm x 59 mm 1)
    • 1) Z obiektywem i osłoną.
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP