Czujnik wizyjny 2D
Inspector

Inteligentne rozwiązanie do przetwarzania obrazu w komfortowym pakiecie

Twoje korzyści

  • Uniwersalny Vision Toolbox, łączący możliwości inteligentnej kamery z łatwością obsługi czujnika
  • Jedyna w swoim rodzaju wymienna obudowa do bezproblemowej optymalizacji jakości obrazu
  • Łatwa parametryzacja przy użyciu SOPAS, wraz z emulatorem do parametryzacji i kontroli offline, redukuje czasy przestoju w produkcji do minimum
  • Łatwe w obsłudze interfejsy są zaprojektowane optymalnie do wymagań użytkownika w zakresie nadzoru, aby uczynić jego pracę maksymalnie wydajną
  • Wyjątkowe możliwości w zakresie łączności dzięki komunikacji Ethernet i Web API do opracowania HMI zgodnego z potrzebami klienta

Przegląd

Inteligentne rozwiązanie do przetwarzania obrazu w komfortowym pakiecie

W przypadku aplikacji związanych z przetwarzaniem obrazu, czujnik wizyjny Inspector to inteligentne rozwiązanie w postaci zaledwie jednego urządzenia. Niezależnie od postawionego zadania, umożliwia ono weryfikację jakości i kompletności, rozpoznawanie położenia części lub dokonywanie pomiarów. Wytrzymała metalowa obudowa IP 67 jest przystosowana do użytku w przemyśle, a dzięki inteligentnemu przetwarzaniu obrazu Inspector doskonale nadaje się do aplikacji związanych z dużą prędkością. Elastyczna obudowa jest pomyślana w taki sposób, że daje się łatwo dopasować do wymagań optycznych, wynikających z danego obszaru zastosowania u klienta. Gwarantuje to doskonałą jakość inspekcji, nawet w przypadku trudno rozpoznawalnych obiektów, takich jak części silnie odbijające światło czy wielobarwne naklejki. Dzięki licznym interfejsom rodzina produktów Inspector oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie sterowania, kontroli i gromadzenia danych. Czujnik wizyjny ma wszystko, co potrzebne do jego integracji u klienta i ułatwia codzienną pracę.

Przegląd
  • Pozycjonowanie, kontrola i pomiary przy dużej prędkości
  • Wydajny „lokalizator obiektów”, niezależnie od pozycji, kąta obrotu i wielkości
  • Wyjątkowa wymienna obudowa pozwala na użycie dyfuzora i różnych akcesoriów optycznych
  • Łatwa w obsłudze stopniowa konfiguracja przy użyciu komputera PC
  • Łatwy w obsłudze interfejs użytkownika
  • Elastyczne interfejsy do integracji z maszyną i projektowania HMI

 

Robotics image
Robotics image

Współpraca na równych prawach

Czujniki SICK umożliwiają robotom lepsze postrzeganie rzeczywistości, zarówno w przypadku Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling czy Position Feedback.
Dowiedz się więcej

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    CzujnikMatryca CMOS, skala szarości
    Rozdzielczość czujnika

    384 px x 384 px

    640 px x 480 px

    Ognisko optyczneRegulowana ogniskowa (ręcznie)
    ObiektywS-Mount
    Format optyczny1/3"
    Interfejsy użytkownika

    Inspector Viewer

    Serwer sieciowy

    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    EtherCAT®✔ , DC (Distributed Clocks), EoE (Ethernet over EtherCAT®), FoE (Files Access over EtherCAT®), CoE (CAN over EtherCAT®)
    Program konfiguracyjnySOPAS ET
    Wymiary100 mm x 53 mm x 38 mm
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania