Kontakt
Opinia

Czujnik wizyjny 2D
CVS

This product family has been phased out!
Rozpoznawanie barw, rozróżnianie i sortowanie

Twoje korzyści

  • Funkcja do dużych pól widzenia gwarantuje bezbłędne sortowanie na podstawie barw, nawet jeśli element zmieni swoje położenie.
  • Funkcja do sprawdzania minimalnego i maksymalnego poziomu napełnienia dba o to, aby element został prawidłowo wypełniony kolorem zanim zejdzie z taśmy
  • Porównywanie 2 kolorów daje doskonałe wyniki w przypadku obiektów wielobarwnych
  • Sortowanie maks. 15 kolorów zmniejsza złożoność kontroli produkcji i ponoszone koszty
  • Zapisywanie i przywracanie konfiguracji z poziomu komputera PC oszczędza czas przy każdej ponownej instalacji w maszynie

Przegląd

Rozpoznawanie barw, rozróżnianie i sortowanie

Kolorowe czujniki wizyjne, w porównaniu z typowymi czujnikami sprawdzającymi barwy punktowo, umożliwiają bardzo szybkie i niezawodne rozpoznawanie barw w dużym polu widzenia. Czujnik CVS może zapamiętać do piętnastu barw referencyjnych w celu rozpoznawania, weryfikacji i sortowania. Funkcja porównywania dwóch kolorów umożliwia niezawodne rozpoznawanie obecności dwóch wcześniej zdefiniowanych barw. Zdefiniowane przez użytkownika progi kolorów mogą służyć do sprawdzania nie tylko obecności barwy, lecz także prawidłowego nasycenia barwy. Przy użyciu wbudowanego kolorowego wyświetlacza można łatwo nadzorować konfigurację aplikacji. Kilka dodatkowych kliknięć na wbudowanej klawiaturze foliowej pozwala w prosty sposób dostroić powierzchnię i odcień barwy.

Przegląd
  • Sprawdzanie koloru i sortowanie na dużych powierzchniach i przy dużej odległości detekcji
  • Rozpoznawanie obiektów jedno- lub dwubarwnych
  • Porównywanie dwóch kolorów
  • Pamięć na 15 barw referencyjnych
  • Funkcja referencji dla 15 konfiguracji kolorów
  • Przesyłanie i pobieranie parametrów na komputerze PC
  • Kompaktowa obudowa IP 67 z wbudowanym wyświetlaczem do konfiguracji i nadzorowania
  • Rozmaite modele do różnych powierzchni i odległości detekcji

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    ZadanieInspekcja
    CzujnikMatryca CMOS, wartości kolorów
    Rozdzielczość czujnika

    200 x 240 x 3 (RGB) piksele

    208 px x 236 px x 3 px (RGB)

    512 x 242

    Źródło światłaBiały
    OgniskoStała ogniskowa
    ObiektywZintegrowany
    Interfejsy użytkownikaZewnętrzny wyświetlacz albo wbudowany wyświetlacz
    Elementy obsługowe5 przycisków (konfiguracja)
    Ethernet✔ , TCP/IP
    Szeregowy✔ , RS-232
    Program konfiguracyjny

    Oprogramowanie CVS

    CVS2 Dataloader (PC)

    CVS3 Dataloader (PC)

    CVS4 Dataloader (PC)

    Wymiary95 mm x 42 mm x 34 mm
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP