Kontakt
Opinia

Czujnik wizyjny 2D

Wydajne przetwarzanie obrazu w połączeniu z najprostszą możliwą obsługą

SICK dostarcza wydajne czujniki wizyjne, które są w stanie sprostać wyzwaniom wszystkich branż nawet wtedy, gdy zwyczajne czujniki zawodzą. Zależnie od wariantu, do czujników wizyjnych dołączany jest kompletny zestaw narzędzi do aplikacji związanych z pozycjonowaniem, inspekcjami, pomiarami i odczytami. Elastycznie zaprojektowana optyka nadaje się do niemal wszystkich obszarów zastosowań. Prostotę gwarantują: automatyczna konfiguracja, inteligentne algorytmy i wspólny, intuicyjny interfejs użytkownika.

Filtruj według:

Wyniki

Wynik 1 - 7 z 7

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Rozwiązanie do dokładnego pozycjonowania przy składowaniu na regałach w systemie jedno- lub dwumiejscowym
  • Składowanie na regałach w systemie jedno- i dwumiejscowym za pomocą jednego urządzenia
  • Łatwy w obsłudze internetowy interfejs użytkownika
  • PROFINET i wyjście cyfrowe
  • Wytrzymała metalowa obudowa z osłoną o stopniu ochrony IP67
  • Diody, laserowy wskaźnik położenia, przyciski na urządzeniu i opcjonalna karta pamięci microSD
  • Wstępny montaż, wstępne ustawienie ogniskowej i wstępna parametryzacja
  • Dostęp do danych graficznych
Rodzina produktów Inspector
Inteligentne rozwiązanie do przetwarzania obrazu w komfortowym pakiecie
  • Pozycjonowanie, kontrola i pomiary przy dużej prędkości
  • Wydajny „lokalizator obiektów”, niezależnie od pozycji, kąta obrotu i wielkości
  • Wyjątkowa wymienna obudowa pozwala na użycie dyfuzora i różnych akcesoriów optycznych
  • Łatwa w obsłudze stopniowa konfiguracja przy użyciu komputera PC
  • Łatwy w obsłudze interfejs użytkownika
  • Elastyczne interfejsy do integracji z maszyną i projektowania HMI
Rodzina produktów InspectorP63x
Konfigurowalna. Programowalna. Kompaktowa. Uniwersalna.
  • Rozwiązania wizyjne 2D o rozdzielczości 1,3 i 1,9 megapikseli
  • Konfiguracja aplikacji SensorApp w przeglądarce internetowej
  • Programowanie nowych aplikacji SensorApp w SICK AppStudio
  • Elastyczne obiektywy S- i C-Mount oraz zintegrowane oświetlenie
  • Laserowy wskaźnik położenia, sygnał dźwiękowy i sygnał zwrotny
  • Z licencją na użytkowanie HALCON i biblioteką SICK Algorithm Library
Rodzina produktów InspectorP64x
Konfigurowalna. Programowalna. Ekonomiczna. Szybka.
  • Czujnik wizyjny 2D o rozdzielczości 1,7 megapikseli
  • Konfiguracja aplikacji SensorApp w przeglądarce internetowej
  • Programowanie nowych aplikacji SensorApp w SICK AppStudio
  • Elastyczny obiektyw C-Mount i zintegrowane oświetlenie
  • Laserowy wskaźnik położenia, sygnał dźwiękowy i sygnał zwrotny
  • Z licencją na użytkowanie HALCON i biblioteką SICK Algorithm Library
Rodzina produktów InspectorP65x
Konfigurowalna. Programowalna. Wydajna. O dużym zasięgu.
  • Rozwiązania wizyjne 2D o rozdzielczości 2,1 i 4,2 megapikseli
  • Konfiguracja aplikacji SensorApp w przeglądarce internetowej
  • Programowanie nowych aplikacji SensorApp w SICK AppStudio
  • Elastyczny obiektyw C-Mount i zintegrowane oświetlenie
  • Laserowy wskaźnik położenia, sygnał dźwiękowy i sygnał zwrotny
  • Z licencją na użytkowanie HALCON i biblioteką SICK Algorithm Library
Rodzina produktów picoCam
Bardzo kompaktowe, przemysłowe kamery do strumieniowego przesyłania danych z interfejsem GigE
  • Bardzo kompaktowa obudowa
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Szeroki zakres napięcia zasilania 12 V DC ... 24 V DC
  • Przykręcany interfejs RJ45-GigE
  • Przykręcane złącze wtykowe Hirose dla napięcia zasilania oraz wejść i wyjść cyfrowych
  • Warianty kolorowe, monochromatyczne i NIR
  • Przyłącze do obiektywów C-Mout
Rodzina produktów midiCam
Wytrzymałe, nadające się do zastosowań przemysłowych kamery do strumieniowego przesyłania danych z interfejsem GigE
  • Wytrzymała obudowa cechująca się stopniem ochrony IP 67
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Szeroki zakres napięcia zasilania 12 V DC ... 24 V DC
  • Złącze wtykowe M12 do interfejsu GigE
  • Złącze wtykowe M12 dla napięcia zasilania oraz wejść i wyjść cyfrowych
  • Warianty kolorowe, monochromatyczne i NIR
  • Przyłącze do obiektywów C-Mout

Wynik 1 - 7 z 7

TOP