Rozwiązania w dziedzinie systemów wizyjnych

Nowe wymiary w sektorze systemów wizyjnych

Systemy wizyjne nadają się doskonale do automatycznych zadań kontrolnych oraz pomiarowych. Systemy sterowania ruchem robotów oraz kompleksowa i perspektywiczna oferta rozwiązań wizyjnych 2D i 3D firmy SICK bazują na dziesięcioleciach innowacyjnych projektów i są stosowane na całym świecie w różnych aplikacjach, w przypadku których zachodzi konieczność pomiaru, lokalizacji, kontroli oraz identyfikacji.

Więcej

Czujnik wizyjny 2D

Wydajne przetwarzanie obrazu w połączeniu z najprostszą możliwą obsługą

Zoptymalizuj wydajność produkcji dzięki rozwiązaniom wizyjnym 2D w zakresie kontroli jakości, dokładnego pozycjonowania, precyzyjnych pomiarów oraz identyfikacji. Nasze szerokie spektrum produktów jest ukierunkowanie na pokonywanie wyzwań stawianych przed wszystkimi branżami. Równocześnie zaś produkty te można łatwo dostosować do indywidualnych wymagań.

Więcej

Czujnik wizyjny 3D

Inteligencja rozwiązań wizyjnych we wszystkich wymiarach

Nasze produkty stanowią nowy wymiar w zakresie rozwiązań automatyzacji, które zapewniają korzyści w postaci większej elastyczności oraz niezawodności. Nasza przyszłościowa oferta systemów wizyjnych 3D umożliwia niezawodne wykrywanie obiektów oraz realną kontrolę kształtów, jak również dokładne wymiarowanie oraz precyzyjne pozycjonowanie obiektów – niezależnie od tego, czy są one nieruchome, czy też poruszają się z wysoką prędkością.

Więcej

System sterowania ruchem robotów

Flexible Automation made Easy

Oto czas na następny krok w dziedzinie automatyzacji fabryki i uzyskanie dzięki łatwym w obsłudze systemom sterowania ruchem robotów 2D i 3D firmy SICK pełnej wydajności systemów wizyjnych wykorzystujących roboty. Nasze rozwiązania zapewniają robotom inteligencję dzięki wyposażeniu w ostry wzrok i mądry umysł, co sprawia, że są one przygotowane zarówno na aktualne, jak też przyszłe wyzwania w zakresie automatyzacji robotów. Na pierwszym planie jest przy tym przyjazna dla użytkownika obsługa oraz wysoka, niezawodna wydajność.

Więcej

Deep Learning – rozwiązania z zastosowaniem SI

Rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję – prawdziwa siła automatyzacji

Skorzystaj z okazji do rozwiązywania wymagających zadań, rozpoznawania wzorców i wdrażania ich bez żadnego wysiłku programistycznego.

Więcej

Rozwiązania dostosowywane indywidualnie na bazie SICK AppSpace

Przyjazne dla użytkownika systemy wizyjne

Rozwiązania przeznaczone do systemów wizyjnych sprawiają, że procesy produkcyjne są bardziej efektywne i konkurencyjne. Ale czy rozwiązania te rzeczywiście spełniają również dokładnie określane przez Państwa oczekiwania? Na bazie aplikacji SICK AppSpace oferujemy Państwu czujniki wizyjne 2D i 3D, które można dostosować w sposób zindywidualizowany do wymagań w danym zakładzie.

Więcej

Success stories

Dowiedz się, w jaki sposób skutecznie jesteśmy w stanie sprostać wyzwaniom oraz zastosowaniom definiowanym przez naszych klientów.

Więcej
Rozwiązania w dziedzinie systemów wizyjnych
Czujnik wizyjny 2D
Czujnik wizyjny 3D
System sterowania ruchem robotów
Deep Learning – rozwiązania z zastosowaniem SI
Rozwiązania dostosowywane indywidualnie na bazie SICK AppSpace
Success stories

Wybierz rozwiązanie

Tutaj można znaleźć odpowiednie produkty lub rodziny produktów

Filtruj według:
-40.0 °C 10.0 °C
40.0 °C 75.0 °C

Wyniki

Wynik 1 - 8 z 237

Wizyjne czytniki kodów, Czujnik wizyjny 2D
Lector62x
  • Kody/nośniki danych: Kody 1D, Stacked, kody 2D
  • Zastosowanie w chłodniach: nie
  • Rozdzielczość czujnika: 1.280 px x 1.024 px
  • Ognisko optyczne: Autofokus z funkcją uczenia
  • Podświetlenie: Zintegrowany
  • Kolor oświetlenia: Czerwony, Kolor niebieski
  • Obiektyw: Zintegrowana, 17,1 mm
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Wizyjne czytniki kodów, Czujnik wizyjny 2D
Lector62x
  • Kody/nośniki danych: Kody 1D, Stacked, kody 2D, kody bezpośrednio znakowane, Tekst
  • Zastosowanie w chłodniach: nie
  • Rozdzielczość czujnika: 1.280 px x 1.024 px
  • Ognisko optyczne: Autofokus z funkcją uczenia
  • Podświetlenie: Zintegrowany
  • Kolor oświetlenia: Podczerwień
  • Obiektyw: Zintegrowana, 17,1 mm
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Wizyjne czytniki kodów, Czujnik wizyjny 2D
Lector62x
  • Kody/nośniki danych: Kody 1D, Stacked, kody 2D, kody bezpośrednio znakowane, Tekst
  • Zastosowanie w chłodniach: nie
  • Rozdzielczość czujnika: 1.280 px x 1.024 px
  • Ognisko optyczne: Autofokus z funkcją uczenia
  • Podświetlenie: Zintegrowany
  • Kolor oświetlenia: Czerwony, Kolor niebieski
  • Obiektyw: Zintegrowana, 9,6 mm
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Wizyjne czytniki kodów, Czujnik wizyjny 2D
Lector62x
  • Kody/nośniki danych: Kody 1D, Stacked, kody 2D
  • Zastosowanie w chłodniach: nie
  • Rozdzielczość czujnika: 1.280 px x 1.024 px
  • Ognisko optyczne: Regulowana ogniskowa (elektrycznie)
  • Podświetlenie: Zintegrowany
  • Kolor oświetlenia: Czerwony
  • Obiektyw: Zintegrowana, 9,6 mm
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Wizyjne czytniki kodów, Czujnik wizyjny 2D
Lector62x
  • Kody/nośniki danych: Kody 1D, Stacked, kody 2D, kody bezpośrednio znakowane, Tekst
  • Zastosowanie w chłodniach: nie
  • Rozdzielczość czujnika: 1.280 px x 1.024 px
  • Ognisko optyczne: Autofokus z funkcją uczenia
  • Podświetlenie: Zintegrowany
  • Kolor oświetlenia: Czerwony, Kolor niebieski
  • Obiektyw: Zintegrowana, 17,1 mm
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Wizyjne czytniki kodów, Czujnik wizyjny 2D
Lector62x
  • Kody/nośniki danych: Kody 1D, Stacked, kody 2D
  • Zastosowanie w chłodniach: nie
  • Rozdzielczość czujnika: 1.280 px x 1.024 px
  • Ognisko optyczne: Autofokus z funkcją uczenia
  • Podświetlenie: Zintegrowany
  • Kolor oświetlenia: Czerwony, Kolor niebieski
  • Obiektyw: Zintegrowana, 9,6 mm
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Wizyjne czytniki kodów, Czujnik wizyjny 2D
Lector62x
  • Kody/nośniki danych: Kody 1D, Stacked, kody 2D
  • Zastosowanie w chłodniach: tak
  • Rozdzielczość czujnika: 1.280 px x 1.024 px
  • Ognisko optyczne: Autofokus z funkcją uczenia
  • Podświetlenie: Zintegrowany
  • Kolor oświetlenia: Czerwony, Kolor niebieski
  • Obiektyw: Zintegrowana, 9,6 mm
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Wizyjne czytniki kodów, Czujnik wizyjny 2D
Lector62x
  • Kody/nośniki danych: Kody 1D, Stacked, kody 2D
  • Zastosowanie w chłodniach: tak
  • Rozdzielczość czujnika: 1.280 px x 1.024 px
  • Ognisko optyczne: Autofokus z funkcją uczenia
  • Podświetlenie: Zintegrowany
  • Kolor oświetlenia: Czerwony, Kolor niebieski
  • Obiektyw: Zintegrowana, 17,1 mm
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.

Wynik 1 - 8 z 237

Przegląd

Czym są systemy wizyjne?

Rozwiązania w dziedzinie systemów wizyjnych umożliwiają maszynom „widzenie”, dzięki czemu wykonywane ręcznie zadania kontrolne można zastąpić lub też uzupełnić za pomocą zastosowania kamer cyfrowych oraz funkcji cyfrowego przetwarzania obrazu. Technologia ta służy w licznych branżach oraz zastosowaniach do automatyzacji procesów produkcyjnych. Systemy wizyjne stanowią centralną technologię, umożliwiającą podnoszenie jakości produkcji oraz optymalizację zysków z produkcji, kosztów oraz przepustowości.
Do jakich zastosowań nadaje się czujnik wizyjny 2D? Czujnik wizyjny 2D nadaje się doskonale do zastosowań, w przypadki których obiekty i cechy można rozróżniać na podstawie różnych kolorów i kontrastów. Technologia ta nadaje się ponadto doskonale do weryfikacji struktur powierzchni, wzorów i kodów.
Do jakich zastosowań nadaje się czujnik wizyjny 3D? Ze względu na trzeci wymiar, który jest możliwy dzięki czujnikowi wizyjnemu 3D, można uzyskać dodatkowe informacje na temat objętości, wysokości, pozycji oraz rzeczywistego kształtu obiektu. Technologia ta jest również przydatna do rozróżniania obiektów, które mają ten sam kolor lub też ten sam wzór, i umożliwia ona bardziej wiarygodne rozwiązania.

Systemy wizyjne – najważniejsze właściwości

Doskonała wydajność 3D Czujnik wizyjny 3D Ranger3 ustanawia standard dla rozwiązań wizyjnych 3D i otwiera przed producentami maszyn oraz integratorami systemów w dziedzinie systemów wizyjnych nowe możliwości w odniesieniu do wielu zastosowań przemysłowych.
Mały czujnik do kontroli jakości oraz Deep Learning Ultrakompaktowy InspectorP61x mieści się w wąskich przestrzeniach montażowych i jest łatwy do uruchomienia w celu przeprowadzenia kontroli, pozycjonowania i zadań pomiarowych. Aplikacja Quality Inspection SensorApp jest dołączona do czujnika, a funkcja Deep Learning jest dostępna jako opcja na podstawie licencji.
Najszybsza droga do High-Performance-3D Ruler3000, nowy czujnik wizyjny 3D firmy SICK nadaje się do różnych zastosowań przemysłowych. Oferuje wysoką jakość obrazu przy niespotykanej szybkości pomiaru. Koncepcja gwarantowanego pola widzenia umożliwia bezproblemowe uruchomienie.

Firma SICK spełni wszystkie Państwa wymogi w zakresie systemów wizyjnych – niezależnie od tego, czy potrzebują Państwo rozwiązania gotowego do zastosowania czy też dostosowanego w sposób indywidualny.

Czujnik wizyjny 2D

Wszystkie czujniki wizyjne 2D firmy SICK można łatwo skonfigurować z przeznaczeniem do bardzo różnych zastosowań. Produkty te są niezwykle elastyczne i posiadają programowalne funkcje rozszerzające, za pomocą których można rozwiązać w sposób komfortowy również nawet najbardziej wymagające zadania. W połączeniu z naszą szeroką ofertą czujników wizyjnych 2D powstają dodatkowe możliwości, dzięki czemu w przypadku każdego z zadań automatyzacji dostępny jest do dyspozycji odpowiedni produkt.

Znajdź odpowiednie rozwiązanie w zakresie systemów wizyjnych 2D

Czujnik wizyjny 3D

Oferta rozwiązań wizyjnych 3D firmy SICK obejmuje szerokie spektrum, począwszy od wydajnych kamer 3D wysokiej prędkości aż po łatwe w konfiguracji czujniki 3D do pracy w trybie autonomicznym. Zastosowane różnorodne technologie 3D zapewniają zawsze optymalne rozwiązanie w przypadku danej aplikacji.

Znajdź odpowiednie rozwiązanie w zakresie systemów wizyjnych 3D

System sterowania ruchem robotów

Kompleksowa oferta systemów sterowania ruchem robotów firmy SICK, umożliwiających rozwiązanie specyficznych zadań związanych z automatyzacją, sięga od wydajnych systemów 3D o wysokiej rozdzielczości aż po łatwe w konfiguracji autonomiczne systemy 2D. Dzięki zintegrowanej elastyczności i modułowej budowie, które wyróżniają nasze systemy wizyjne, można korzystać z różnych połączeń technologii kamer oraz algorytmów lokalizacyjnych. Umożliwia to znalezienie optymalnego rozwiązania dla każdego zastosowania.

Znajdź odpowiednie rozwiązanie w zakresie sterowania ruchem robotów

Przyjazne dla użytkownika systemy wizyjne

Rozwiązania bazujące na naszym systemie SICK AppSpace ułatwiają wykonanie dużego kroku w stronę przyszłości oraz Przemysłu 4.0. Jak? Dzięki SICK AppSpace można realizować całkowicie nowe oraz adaptacyjne rozwiązania do zastosowań związanych z automatyzacją.

Znajdź odpowiednie rozwiązanie SICK AppSpace

Skalowalne systemy wizyjne

Sensor Integration Machine (SIM) otwiera nowe możliwości rozwiązań dla różnych zastosowań. Dane z czujników i kamer firmy SICK mogą być scalane, analizowane, archiwizowane i przesyłane.

Znajdź odpowiednie rozwiązanie Sensor Integration Machine

Specjalistyczna wiedza firmy SICK w dziedzinie systemów wizyjnych

Firma SICK oferuje szeroki zakres usług w dziedzinie systemów wizyjnych:

  • Doradztwo i projektowanie
  • Uruchamianie i konserwacja
  • Umowy serwisowe
  • Pomoc techniczna oraz szkolenia

Skontaktuj się z nami

SICK Support Portal

SICK Lifetime Services

Poszukujesz rozwiązań do identyfikacji?

Czytniki RFID, laserowe czytniki kodów kreskowych i wizyjne czytniki kodów – aby naprawdę skutecznie realizować zadania w obszarze identyfikacji, potrzeba więcej niż tylko jednego rodzaju technologii.

Dowiedz się więcej

Success stories

Dowiedz się, w jaki sposób skutecznie znajdujemy udane rozwiązania dla zadań i zastosowań naszych klientów.

Lokalizacja 3D za pomocą aplikacji SensorApp Belt Picking do zadań pick-and-place

więcej

Lokalizator części firmy SICK wykrywa zmieszane części

więcej

Rozwiązania czujnikowe dla robotyki – Universal Robots i SICK na drodze do przyszłości

więcej

System wspomagania 3D Visionary-B umożliwia uniknięcie wypadków podczas cofania

więcej

Kontrola 3D w stalowni: dla czujnika Ranger3 „gorące żelazo” nie stanowi przeszkody

więcej

Słoik na dżem: oczekiwana przestrzeń bez powietrza

więcej

Inne artykuły

Film w serwie YouTube: rozwiązania firmy SICK przeznaczone do inspekcji
YouTube: doskonała wydajność 3D w niewielkiej obudowie
Oparte na czujnikach rozwiązania dla robotyki: współpraca na równych prawach

Pliki do pobrania